Lamellenscheibe AF-D FT PL SP
Lamellenscheibe AF-D 125 P60 PL FT SP Produktnummer:2243372
Kunststoffbeschichtete Lamellenscheiben der Premium-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
- Aufnahme: 22.2 mm
- Produktklasse: Premium
Prämie
Kunden suchten auch nach Fächerscheiben, Lamellenscheibe Kunststoff, Lamellenscheiben Premium, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.
Optionen auswählen
Untergrundmaterial
- Stahl, Nichtrostender Stahl
Durchmesser
- 115 mm
- 125 mm
Korndichte - Aluminium
- P36-40
- P60
- P80
Paket Größe
- 10 Stk
- 50 Stk
- 200 Stk
- 400 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
10
Nettopreis
EUR 44,24
EUR 4,42
/
1 Stück







