Lamellenscheibe AF-D FT SPX
Lamellenscheibe AF-D 125 P36-40 FT MP400 Produktnummer:2509220
Fiberbeschichtete Lamellenscheiben der Ultimate-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Nichtrostender Stahl, Stahl
- Aufnahme: 22.2 mm
- Produktklasse: Ultimate
ultimativ
Kunden suchten auch nach Fächerscheiben, Lamellenscheibe Fiberglas, Lamellenscheiben Ultimate, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.
Optionen auswählen
Untergrundmaterial
- Nichtrostender Stahl, Stahl
Durchmesser
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
Korndichte - Aluminium
- P36-40
- P60
- P80
Paket Größe
- 10 Stk
EUR 56,40 /10 Stück - 50 Stk
- 200 Stk
EUR 4,57 /1 Stück - 400 Stk
EUR 4,03 /1 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
400
Nettopreis
EUR 1 612,00
EUR 4,03
/
1 Stück
Technische Daten
Untergrundmaterial
Nichtrostender Stahl, Stahl
Aufnahme
22.2 mm
Produktklasse
Ultimate
Blatt-/Scheibenform
Flach – Typ 27
Durchmesser
125 mm
Träger
Fiberglas
Korndichte - Aluminium
P36-40
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- Speziell für anspruchsvolle Oberflächenbearbeitungen – Anfasen von Kanten oder sonstige gröbere Arbeiten mit Materialabtrag, deutlich weniger Zeitaufwand beim Austausch der Schleifmittel
- Komfortableres Schleifen mit Lamellenscheiben – dank geringerer Vibrationen, längerer Lebensdauer und weniger tiefer Spuren
- Flache Ausführung – kleinere abrasive Kontaktfläche
Anwendungen
- Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Entfernen oder Verschleifen von Schweißnähten auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Anfasen von Kanten zur Schweißnahtvorbereitung auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Entfernen von Graten aus Rohschnitten in Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Entfernung von Rost oder Lack von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten


