SP-H Bohrkrone mit langem Rohr

Premium-Bohrkrone für tiefe Bohrungen in allen Arten von Beton – für Kernbohrgeräte ≥ 2,5 kW Bohrleistung

  • Untergrundmaterial: Beton
  • Bohrmodus: Ständergeführt
  • Nasser oder trockener Betrieb: Nass

Optionen auswählen

Einsteckende
  • BS (1-1/4 Zoll)
Paket Größe
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 272,01

Technische Daten

Untergrundmaterial
Beton
Bohrmodus
Ständergeführt
Nasser oder trockener Betrieb
Nass
Change Modul
Nein
Lasergeschweißte Segmente
Ja
Einsteckende
BS (1-1/4 Zoll)
Segmenthöhe
10 mm

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Erhöhte Länge für einfache tiefe Bohrungen bis 1 m in allen Arten von Beton
  • Hilti Equidist Technologie (ab 35 mm Durchmesser) mit präzise gesetzten Diamanten für unübertroffene Bohrleistung
  • Konstant hohe Bohrleistung während der gesamten Lebensdauer der Bohrkrone
  • Die Bohrkrone wurde speziell für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen entworfen und eignet sich daher besonders für Beton mit hohem Armierungsanteil
  • Diamantbohrkrone ohne Hilti X-Change Modulsystem

Anwendungen

  • Ständergeführtes Nassbohren in allen Arten von Beton
  • Spezielle Bohrkrone für Tiefbohranwendungen

Informationen zu Zulassungen und Zertifikaten finden Sie in den einzelnen Artikeln.

Demo anfordern

Demo anfordern

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Demo anfordern
Live-Chat starten

Live-Chat starten

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.

Live-Chat starten