Schnitte in Leichtbeton und Ziegelstein

Säbelsägeblatt SPX 30 2 (1) Leichtbeton Produktnummer:285810

Premium-Säbelsägeblätter mit langer Lebensdauer für zügige Schnitte in Leichtbeton und Ziegel (bis 215 mm)

  • Produktklasse: Ultimate
  • Schaft: 1/2" Universalschaft
  • Zähne pro Zoll: 1.5
ultimativ

Kunden suchten auch nach Säbelsägeblätter Säbelsäge, Säbelsäge Ziegel, Sägeblatt Ziegel, WSR oder Schneiden Poroton.

Optionen auswählen

Zähne pro Zoll
  • 1.5
Blattlänge
  • 300 mm
Paket Größe
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 54,06
EUR 54,06
/
1 Stück

Technische Daten

Produktklasse
Ultimate
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
1.5
Blattstärke
1.2 mm
Blattlänge
20 mm
Blattmerkmale
Lange Lebensdauer, Schnellschnitt, Gerade Schnitte, Hartmetallbewehrt
Blattlänge
300 mm

Unterlagen

pdf SRB-Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Übersicht_0622_g_de_2023, Englisch [ 513.3 KB ]

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Spezielles Säbelsägeblatt aus Hartmetall zum Schneiden von Leichtbeton und Blocksteinmauerwerk
  • Längere Lebensdauer – hohe Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer für umfangreichere Arbeiten durch Woldramkarbid-Zähne; dadurch weniger Sägeblattwechsel notwendig
  • Zwei Längen erhältlich – je nach Form des Werkstücks kann die richtige Länge den Komfort und die Effizienz verbessern

Anwendungen

  • Porenbeton
  • AAC
  • Siporex
  • Leca
  • Gipssteine
Demo anfordern

Demo anfordern

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Demo anfordern
Live-Chat starten

Live-Chat starten

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.

Live-Chat starten