Trolley completo PROKIT (5)
Produktnummer:5005875 #5005875



Dia 1 von 4: L153702 (4092162)
ProKit Trolley mit robusten 9" | 27 cm Rädern und Verbindungspunkten zum Stapeln oder Aufhängen; Fassungsvermögen von bis zu 250 lb | 113 kg (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
- Prokit-kompatibel: Ja
- Typen: ProKit Trolleys
Kunden suchten auch nach Trolley, Wagen, Pro Kit oder Rollwagen.
Bauen Sie Ihr eigenes ProKit-Speichersystem
Entdecken Sie unendliche Möglichkeiten mit unseren modularen ProKit-Stauraumlösungen.
Bauen Sie Ihr eigenesOptionen auswählen
- 1 Stk
Technische Daten
Unterlagen
Funktionen & Anwendungen
Merkmale
- All-in-One-Lösung für Transport und Aufbewahrung – mit einer Tragfähigkeit von 250 lb (113 kg) und einer vertikalen Aufbewahrungsmöglichkeit von bis zu 7,5 ft (2,3 m) hilft der ProKit Trolley, alle ProKit Werkzeugkästen, Organizer und Werkzeugtaschen für den täglichen Einsatz zu transportieren; dadurch wird Zeit vor Ort gespart
- Intelligente Verfolgung und Verwaltung – Verfolgen Sie Ihren Werkzeugwagen und dessen Inhalt mit ON!Track Asset Tags und fügen Sie ProKit zum Rest Ihres Werkzeugparks unter Hilti Fleet Management hinzu
- Wirklich modular – der vollständig abnehmbare Trolley kann mit jedem ProKit XL-Artikel als Basis verbunden werden
- Äußerst langlebige Räder – die 9" (27 cm) Räder sind absolut beständig gegenüber Wasser, Hitze und Stößen auf der Baustelle
- Teil des modularen ProKit-Aufbewahrungssystems – mit unserem verriegelbaren Aufbewahrungssystem lassen sich alle Bauwerkzeuge und Zubehörteile sicher packen, stapeln und organisieren; das schafft Ordnung und ermöglicht eine gute Vorbereitung auf den nächsten Einsatztag
Anwendungen
- Transportieren Sie Ihre Hilti Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien auf der Baustelle
Verwandte Produkte
ProKit

ProKit

ProKit

ProKit

Demo anfordern
Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.
Demo anfordernLive-Chat starten
Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.
Live-Chat starten