Hilti bringt neue Akku-Werkzeuge für anspruchsvolle Anwendungen auf den Markt

14/01/2026
Milan
Produkteinführung

Hilti erweitert sein Portfolio mit einer neuen Produktreihe von über 60 Produkten für anspruchsvolle Anwendungen und baut damit die innovative Nuron-Akkuplattform weiter aus. Die ersten Produkte wurden im vierten Quartal 2025 eingeführt und markieren einen wichtigen Meilenstein für mehr Leistung und Effizienz auf der Baustelle.

Mailand, 14. Januar 2026 – Hilti erweitert sein Portfolio mit einer neuen Produktreihe von über 60 Produkten für anspruchsvolle Anwendungen und baut damit die innovative Nuron-Akkuplattform weiter aus. Die ersten Produkte wurden im vierten Quartal 2025 eingeführt und markieren einen wichtigen Meilenstein für mehr Leistung und Effizienz auf Baustellen.

Mit der erweiterten Produktreihe können Akkuwerkzeuge nun auch in Bereichen eingesetzt werden, die bisher als außerhalb der Möglichkeiten akkubetriebener Geräte galten. „Mit dieser Markteinführung statten wir Bauprofis mit modernsten Werkzeugen für anspruchsvollste Anwendungen aus, die traditionell von kabelgebundenen oder gasbetriebenen Geräten beherrscht wurden. Wir möchten die Produktivität unserer Kunden steigern und gleichzeitig Komfort und Sicherheit am Arbeitsplatz berücksichtigen“, sagt Thomas Hillbrand, Mitglied der Konzernleitung von Hilti.

Hilti erweitert die Nuron-Plattform um mehr als 60 spezialisierte Werkzeuge und Zubehörteile für Abbrucharbeiten, Betonschneiden, Holzschneiden und vieles mehr. Dank fortschrittlicher Technologie bieten die neuen Akkus mehr Leistung und Kapazität. Sie laden schneller und ermöglichen dadurch eine bis zu 25 % höhere Effizienz auf der Baustelle, sodass die Ausrüstung jederzeit einsatzbereit ist. Die neuen Werkzeuge verfügen über bekannte Hilti-Funktionen für Sicherheit und Komfort, darunter Vibrationsreduzierung, Rückschlagkontrolle und integrierte Staubabsaugung, die die Sicherheit und das Wohlbefinden der Anwender verbessern.

Die neue Werkzeugreihe ergänzt die bereits mehr als 120 Elektrowerkzeuge, Akkus und Ladegeräte der 2022 eingeführten Nuron-Plattform. Nuron ist eine vernetzte 22-Volt-Akkuplattform, die eine breite Palette von Werkzeugen in einem einzigen Ökosystem vereint. Die Plattform vereinfacht die Arbeit auf Baustellen, steigert die Leistung, verbessert die Verwaltung des Geräteparks und schützt die Gesundheit der Anwender.

Die Integration mit ON!Track, der Gerätemanagement-Software von Hilti, ermöglicht Fachleuten die vollständige Kontrolle über ihren Gerätepark und den Zustand ihrer Akkus. Dies führt zu zahlreichen Vorteilen: schnellere Arbeitszyklen, weniger unerwartete Verzögerungen, bis zu 20 % weniger ungeplante Ausfallzeiten, geringere Arbeitskosten und letztlich höhere Projektmargen.

Mit einem Portfolio aus Akku-, Kabel- und gasbetriebenen Werkzeugen bietet Hilti Fachleuten maximale Flexibilität in diesem Marktsegment. Dadurch kann für jede Aufgabe das passende Werkzeug gewählt werden – besonders wichtig bei anspruchsvollsten Anwendungen. Mit einem umfassenden Angebot an Werkzeugen und Dienstleistungen vereinfacht Hilti sowohl die Beschaffung als auch die Wartung für seine Kunden.