Torna al contenuto principale
Usa il codice HILTIAPP26 e ricevi 100€ di scontoSolo su App Hilti, con almeno 200€ di inserti, consumabili e accessori.Scopri la promozione

Barra filettata (metrica) per ancoraggi ibridi/epossidici a iniezione in calcestruzzo e muratura (acciaio al carbonio 5.8 o 8.8 e HDG, o acciaio inox A4)

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio 5.8, Acciaio al carbonio 5.8 HDG, Acciaio al carbonio 8.8, Acciaio al carbonio zincato a caldo, Acciaio inox, A4
  • PROFIS Software: Sì
  • Applicazione: Piastra base

Scegli le opzioni

Composizione materiale
  • Acciaio al carbonio 5.8
  • Acciaio al carbonio 8.8
  • Acciaio al carbonio 8.8 HDG
  • Acciaio inox, A4
Dimensione ancorante
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Lunghezza ancorante
  • 1000 mm
  • 3000 mm
Configurazione testa
  • Testa piatta
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 5 pezzi
  • 15 pezzi
  • 20 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Errore

Contattaci cortesemente