Barra d'ancoraggio HAS-U

Barra di ancoraggio ad alte prestazioni per capsule e ancorante ibrido/epossidico iniettabile in calcestruzzo e muratura (acciaio al carbonio 5.8 o 8.8 e HDG, oppure acciaio inox A4)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, grado 5.8, zincato, Acciaio al carbonio 5.8 HDG, Acciaio al carbonio, grado 8.8, zincato, Acciaio al carbonio zincato a caldo, Acciaio inox, A4
- PROFIS Software: Sì
- Applicazione: Piastra base
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- Acciaio al carbonio 5.8
- Acciaio al carbonio 5.8 HDG
- Acciaio al carbonio 8.8
- Acciaio al carbonio 8.8 HDG
- Acciaio inox, A4
Dimensione ancorante
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
Diametro punta
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 22 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
Lunghezza ancorante
- 75 mm
- 80 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 340 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 420 mm
- 450 mm
- 460 mm
- 480 mm
- 500 mm
- 510 mm
Configurazione testa
- Testa esagonale
Dimensioni della confezione
- 2 pezzi
- 4 pezzi
- 5 pezzi
- 10 pezzi
- 20 pezzi
- 30 pezzi
- 50 pezzi
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 10,08