Tassello HIS-N con manicotto filettato internamente

Ancora a filetto interno per l'utilizzo con fiale adesive Hilti HVU2 e malte ibride/epossidiche Hilti ad iniezione per fissaggi su calcestruzzo

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato, Acciaio inox, A4
  • PROFIS Software: Sì

Scegli le opzioni

Composizione materiale
  • Acciaio inox, A4
  • Acciaio zincato (min. 5 µm)
Dimensione ancorante
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Diametro punta
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Lunghezza ancorante
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Configurazione testa
  • Filettatura interna
Dimensioni della confezione
  • 5 pezzi
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 32,96