Barra di ancoraggio conica ad alte prestazioni per l'impiego con malte iniettabili per fissaggi nel calcestruzzo

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato, Acciaio inox, A4, Acciaio al carbonio, Rivestimento multistrato
  • PROFIS Software: Sì

Scegli le opzioni

Composizione materiale
  • Acciaio inox, A4
  • Acciaio rivestimento multistrato
  • Acciaio zincato (min. 5 µm)
Dimensione ancorante
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Diametro punta
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
Lunghezza ancorante
  • 80 mm
  • 95 mm
  • 100 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 155 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
  • 196 mm
  • 205 mm
  • 215 mm
  • 240 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 330 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
Configurazione testa
  • Filettato esternamente
Dimensioni della confezione
  • 6 pezzi
  • 8 pezzi
  • 12 pezzi
  • 20 pezzi
  • 40 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 71,58