Barra d'ancoraggio conica ad alte prestazioni per l'utilizzo con capsule adesive HVU-TZ per fissaggi nel calcestruzzo

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato, Acciaio inox, A4, Acciaio inox, HCR (elevata resistenza alla corrosione)
  • PROFIS Software: Sì

Scegli le opzioni

Composizione materiale
  • Acciaio altamente resistente alla corrosione (HCR)
  • Acciaio inox, A4
  • Acciaio zincato (min. 5 µm) - classe di resistenza 8.8
Dimensione ancorante
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Diametro punta
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 25 mm
Lunghezza ancorante
  • 124 mm
  • 139 mm
  • 158 mm
  • 159 mm
  • 173 mm
  • 181 mm
  • 183 mm
  • 201 mm
  • 211 mm
  • 231 mm
  • 233 mm
  • 251 mm
  • 269 mm
  • 271 mm
Configurazione testa
  • Filettato esternamente
Dimensioni della confezione
  • 4 pezzi
  • 5 pezzi
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 136,34