Tassello a vite a testa esagonale ad alte prestazioni per il fissaggio su calcestruzzo duro (protezione anti-corrosione multistrato)

  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, Rivestimento multistrato
  • Configurazione testa: Testa esagonale
  • Riutilizzabile (e rimovibile): Sì

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 8 mm
  • 10 mm
Lunghezza ancorante
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
Dimensioni della confezione
  • 50 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 121,61