100€ di vantaggi ti aspettano sull'App HiltiScarica l’App Hilti, inserisci il codice sconto APP100 e risparmia 100€.Scopri come
Nuron

PR 4-22 Livella laser rotante orizzontale

PR 4-22 + Trep. PUA 25 + PUA54 #5000190

Robusta livella laser autolivellante rotante per esterni per il livellamento orizzontale (piattaforma a batteria Nuron)

  • Precisione: ±1.5 mm a 30 m
  • Classe laser: < 4,85 mW, 620 - 690 nm, Classe 2 (EN 60825), Classe II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Range autolivellamento (a temperatura ambiente): ±5(±8.7%) °

I clienti hanno cercato anche livella laser, livella laser autolivellante, livellamento orizzontale, livella laser professionale per esterni o livella laser per esterni.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con valigetta Include: 1x Ricettore laser PRA 4, 2x Batteria AA (2) alcalina, 1x Supporto per ricettore laser PRA 83, 3x Clip PR 4-22 stampato, 1x Valigetta PR 4x-22 cpl, 1x Treppiede PUA 25, 1x Mira graduata PUA 54 CME-T
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 2 277,49