Mensola per carichi medi, per applicazioni in ambienti interni

  • Composizione materiale: S275JR - EN 10025
  • Trattamento superficiale: Elettrozincato - da usare solo in interni asciutti
  • Spessore materiale: 1.75 mm

I clienti hanno cercato anche Mensola, Staffa, MT-40 o Strutture di supporto.

Scegli le opzioni

Lunghezza - L
  • 300 mm
  • 450 mm
  • 600 mm
  • 1000 mm
Dimensioni della confezione
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 167,17