Collare in metallo per un fissaggio più rapido dei cavi

  • Composizione materiale: Acciaio
  • Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato

Scegli le opzioni

Range di apertura - D
  • 14 - 16 mm
  • 17 - 19 mm
  • 19 - 21 mm
  • 24 - 29 mm
  • 30 - 38 mm
  • 39 - 48 mm
  • 48 - 52 mm
  • 53 - 61 mm
Larghezza sezione trasversale - b
  • 13 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Dimensioni della confezione
  • 20 pezzi
  • 25 pezzi
  • 50 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 54,93

Dati tecnici

Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Punto unico di fissaggio facile ed economico per varie canaline
  • Le misure del morsetto sono facilmente identificabili
  • Installazione rapida dei tubi senza dover rimuovere le viti di bloccaggio del collare
  • L'asola compensa una foratura imprecisa
  • Fornisce una sede più sicura anche su superfici irregolari

Applicazioni

  • Per un fissaggio di canaline rinforzate in acciaio, canaline filettate e canaline rinforzate in plastica
  • Per un fissaggio di canaline PG in acciaio, tubazioni filettate e canaline PG in plastica
  • Condotti filettati e condotti in plastica rinforzata
  • Per un più facile ed economico fissaggio a punto unico di canaline in acciaio PG, canaline in alluminio, tubazioni filettate e canaline in plastica PG
  • Per un più facile ed economico fissaggio a punto unico di canaline in acciaio PG, canaline in alluminio, tubazioni filettate e canaline in plastica PG

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat