Gomma isolante antirumore per binario per l'isolamento acustico

  • Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
  • Da utilizzare con: MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36
  • Composizione materiale: EPDM

Scegli le opzioni

Lunghezza
  • 0.1 m
  • 20 m
Da utilizzare con
  • MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 83,54