Binario doppio per carichi medi, per l’utilizzo con componenti MT-FL in ambienti interni

  • Composizione materiale: S280GD
  • Trattamento superficiale: Rivestito per interni - pre-zincato
  • Spessore materiale: 1.5 mm

I clienti hanno cercato anche Binario, Profilo a C, MT-30 o Strutture di supporto.

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 3 m
  • 6 m
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 101,37

Dati tecnici

Composizione materiale
S280GD
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Spessore materiale
1.5 mm
Condizioni ambientali
All'interno, condizioni secche

Documenti

pdf Certificato di conformità EN 1090 del controllo di produzione in fabbrica MT, inglese [ 348.7 KB ]

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Più sicuri e facili da installare: il design leggero facilita il taglio, il sollevamento e il montaggio dei profili a C, contribuendo a ridurre lo sforzo durante i lavori sopraelevati
  • Più sostenibile: realizzato con fino al 20% di acciaio in meno rispetto alla generazione precedente e disponibile con una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) per una maggiore trasparenza delle emissioni di CO2
  • Identificazione più semplice: linee aggiunte lungo i lati del profilo a C per aiutare a identificare le classi di carico e fornire una finitura più estetica
  • Progettazione più semplice: è possibile utilizzare i componenti MT Hilti per tutte le installazioni MEP, dal trapezio più leggero al telaio modulare più pesante
  • Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l’ordinazione

Applicazioni

  • Strutture di supporto MEP montate a pavimento, come telai a puntone tipo portale
  • Strutture di supporto MEP montate a soffitto, come telai trapezoidali a puntone sospesi
  • Intelaiatura modulare 3D per il sostegno di tubazioni, condutture e canaline portacavi
  • Idoneo per un utilizzo in ambienti interni, asciutti

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat