Binario doppio MT-30D OC V2
Binario doppio per carichi medi, per l’utilizzo con componenti MT-FL in ambienti esterni
- Composizione materiale: S280GD
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - ZM
- Spessore materiale: 1.5 mm
I clienti hanno cercato anche Binario, Profilo a C, MT-30 o Strutture di supporto.
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 3 m
- 6 m
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 140,95
Dati tecnici
Composizione materiale
S280GD
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - ZM
Spessore materiale
1.5 mm
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
pdf Certificato di conformità EN 1090 del controllo di produzione in fabbrica MT, inglese [ 348.7 KB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Più sicuri e facili da installare: il design leggero facilita il taglio, il sollevamento e il montaggio dei profili a C, contribuendo a ridurre lo sforzo durante i lavori sopraelevati
- Più sostenibile: realizzato con fino al 20% di acciaio in meno rispetto alla generazione precedente e disponibile con una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) per una maggiore trasparenza delle emissioni di CO2
- Identificazione più semplice: linee aggiunte lungo i lati del profilo a C per aiutare a identificare le classi di carico e fornire una finitura più estetica
- Progettazione più semplice: è possibile utilizzare i componenti MT Hilti per tutte le installazioni MEP, dal trapezio più leggero al telaio modulare più pesante
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l’ordinazione
Applicazioni
- Strutture di supporto MEP montate a pavimento, come telai a puntone tipo portale
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto, come telai trapezoidali a puntone sospesi
- Intelaiatura modulare 3D per il sostegno di tubazioni, condutture e canaline portacavi
- Adatto all’uso in ambienti moderatamente corrosivi
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat