Collare per tubi sprinkler zincato con certificazione FM per controventature antisismiche

  • Composizione materiale: S275JR - EN 10025, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
  • Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato

I clienti hanno cercato anche antincendio, normativa FM, normativa NFPA, idrante o collare antincendio.

Scegli le opzioni

Range di apertura - D
  • 60 - 65 mm
  • 73 - 78 mm
  • 88 - 93 mm
  • 108 - 116 mm
  • 134 - 142 mm
  • 162 - 170 mm
  • 213 - 221 mm
  • 267 - 275 mm
  • 318 - 326 mm
Misura tubo nominale (sistema imperiale)
  • 2 in
  • 2.5 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
  • 8 in
  • 10 in
  • 12 in
Dimensione nominale del tubo
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Dimensioni della confezione
  • 5 pezzi
  • 10 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 240,98

Dati tecnici

Composizione materiale
S275JR - EN 10025, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato

Documenti

pdf  EPD_Pipe Fixation (Metal/Polym, inglese [ 2.1 MB ]

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Installazioni più rapide – i meccanismi MT fast-lock preassemblati e le teste dei bulloni a recidere offrono il metodo più rapido per assemblare supporti sismici per le sprinkler antincendio
  • Installazioni e ispezioni più semplici – il design della testa dei bulloni a recidere consente di installare rapidamente e di confermare la correttezza dell'installazione con un solo sguardo
  • Maggiore capacità di carico – progettato per ottimizzare il trasferimento dei carichi sismici, contribuisce a ridurre il costo totale dell'installazione
  • Versatili – i collari universali per tubi sprinkler sismici possono essere utilizzati sia in applicazioni di rinforzo longitudinale che trasversale, e contribuiscono a semplificare la gestione del magazzino
  • Parte del sistema MT di Hilti – una soluzione economica e all-in-one praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP

Applicazioni

  • Rinforzo antisismico approvato FM per tubazioni sprinkler antincendio
  • Fissaggio di tubazioni per il montaggio del rinforzo longitudinale o trasversale
  • Da utilizzare in combinazione con i sistemi di supporto modulare MT e i connettori antisismici MT-S-SP C
  • Adatto per un utilizzo in ambienti interni asciutti

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
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
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat