Staffa di ritegno zincata per il fissaggio più sicuro di morsetti per cavi MAB

  • Approvazioni: Omologato VDS G4004005, Omologato VDS G4032026
  • Tipo di materiale base: Acciaio
  • Composizione materiale: Acciaio

Scegli le opzioni

Diametro - D1
  • 10.5 mm
  • 12.5 mm
Diametro - D2
  • 12.5 mm
  • 17 mm
Larghezza - B
  • 25 mm
  • 40 mm
Dimensioni della confezione
  • 12 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 134,53

Dati tecnici

Approvazioni
Omologato VDS G4004005, Omologato VDS G4032026
Tipo di materiale base
Acciaio
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Documenti

pdf VDS morsetto per putrelle MAB M8 M10, tedesco [ 1.1 MB ]
pdf VDS morsetto per putrelle MAB 17 M16, tedesco [ 1.1 MB ]

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Non servono dadi o viti addizionali
  • Non è necessario un collegamento a vite per il montaggio su travi di acciaio

Applicazioni

  • Fissaggio di morsetti per travi MAB

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat