Nuron
Perforatore combinato a batteria TE 60-22
Perforatore a batteria (Nuron) SDS Max (TE-Y) dall'elevato rapporto potenza-peso per la foratura pesante e la scalpellatura nel calcestruzzo e nella muratura
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 6.4 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale: 18 - 40 mm
- Energia singolo impatto: 8.8 J
I clienti hanno cercato anche motopicco, martello perforatore, martello combinato o MARTELLO.
Personalizza il tuo kit


Corpo macchina con valigetta Include: 1x Hilti Grease, 1x Valigetta TE 60-22 cpl, 1x Punta perforatori TE-YX 32/57, 1x Scalpello piatto a punta TE-YX FP 36
Quanti kit vuoi ordinare?
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 2 122,69