Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

BELASTUNGSVERSUCH VON BEWEHRUNGEN UND DÜBELN

Hilti Belastungsversuche für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Befestigungen

Hilti onsite testing

Der Hilti Vor-Ort-Service gibt Sicherheit: Unsere Ingenieure unterstützen dich direkt auf der Baustelle. Du überprüfst geplante oder umgesetzte Befestigungslösungen auf zulassungskonforme Ausführung und das Einhalten der Bauvorschriften. 

Vor-Ort-Tests bringen Gewissheit, insbesondere auch in Zweifelsfällen: Unsere Ausziehversuche und zerstörungsfreie Prüflasttests liefern dir alle erforderlichen Daten, um den Bemessungswiderstand in dem vorhandenen Basismaterial exakt zu berechnen.  

So setzt du eine nachträgliche Bewehrung sicher um; unabhängig davon, ob in schadhaftem oder altersgeschwächtem Beton, in einer Kombination aus Stein und Beton oder bei fehlenden Dokumenten zu Alter und Bauausführung. 

Vor-Ort-Tests bringen Gewissheit in jeder Projektphase

Unsere Hilti Vor-Ort-Prüfung beschränkt sich nicht nur auf die Sichtung und Kontrolle von Planung und Ausführung. Unsere Ingenieure führen auch Versuche und Tests an geplanten oder bereits umgesetzten Beton-Beton-Verbindungen durch. 

Hilti HAT 30 anchor tester

Vor-Ort-Tests  während der Planungsphase

Die Tragfähigkeit einer nachträglich eingebauten Bewehrung lässt sich nur unter Berücksichtigung der konkreten Situation auf der Baustelle exakt berechnen. Vor Ort untersuchen wir für dich Art und Zustand des Basismaterials und ermitteln das dafür geeignete Befestigungssystem. 

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Vor-Ort-Prüfung nach der Installation

Eine Prüfung nach erfolgter Installation belegt die Qualität und Sicherheit der umgesetzten Bewehrungslösung.  Die Expertise der Hilti Ingenieure weist nach, dass geltende Bestimmungen oder die Anforderungen des Gebäudeeigentümers erfüllt sind. 

Unsere Leistungen für dich

Hilti onsite testing report

Nach der Vor-Ort Prüfung durch das Hilti Team übergeben wir dir einen ausführlichen Prüfbericht inklusive fachkundiger Bewertung aller technischen Daten der Tests. 

Ein fachmännischer Check deiner Befestigungslösungen durch den externen Fachingenieur ist in vielerlei Fällen sinnvoll und wichtig. Zum Beispiel:

  • Zur Bestätigung der Qualität von Planung und Ausführung.
  • Zu Test und Nachweis von geeigneten Befestigungslösungen im Einzelfall - insbesondere, wenn die Konstruktion verschiedene Basismaterialien umfasst und damit vom Standard der ETA-Zulassung abweicht.
  • Zur Absicherung von Qualitätsvorgaben durch Stichprobenkontrollen an Beton-Beton-Verbindungen. 

Preis

Service Preis
On-site test with load ≤ 30 kN
300 €/h
On-site test with load ≤ 180 kN
350 €/h
On-site test with load ≤ 370 kN
400 €/h
Test Evaluation Report
200 €/h

FRAGE DEINEN HILTI INGENIEUR

Unsere Vor-Ort-Tests im Überblick

  • Vor-Ort-Service für Bauingenieure, technische Planer, Projektmanager und Bauaufsicht
  • Prüfung von Ankerbefestigungen und Bewehrungen
  • Ausführung durch speziell geschulte und zertifizierte Hilti Teams 
  • Materialprüfungen und Prüflasttests direkt auf der Baustelle
  • Dokumentation in einem schriftlichen Prüfbericht inklusive fachkundiger Bewertung
  • Faire Abrechnung nach Zeitaufwand

Ergänzende Themen zur Hilti Vor-Ort-Prüfung

Hilti post-installed rebar applications

Planungs-Center Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

Hilti Planer-Guide für Beton-Beton-Verbindungen.

Mehr Informationen
Hilti HIT-HY 200 injectable mortar

Planungs-Center Anker

Hilti Planer-Guide für die Befestigung von Ankerplatten.

Mehr Informationen
Hilti MI modular support system for heavy-duty applications

Hilti Systemlösungen

Hilti Planer-Guide für modulare Systemlösungen.

Mehr Informationen

Teilen

Kontakt
Kontakt