Martelli demolitori
Esplora la nuova linea di attrezzi Nuron per applicazioni pesanti
Porta le prestazioni al massimo


Lavoro di scanalatura

Demolizione di pavimenti

Lavori di asfaltatura

Impostazione dell'asta di messa a terra
Soluzioni evolute per lavori a terra più sicuri


Piattaforma di batterie Nuron ad alte prestazioni
Aiuta a mantenere la produttività se abbinato al caricabatterie e agli inserti ottimali

Controllo della forza dell'utente
Controlla la potenza di scalpellatura regolando la pressione sul materiale di base

Riduzione attiva delle vibrazioni (AVR)
Aiuta ad aumentare la produttività rendendo il lavoro più confortevole e riducendo l'affaticamento dell'utente

Sistema di rimozione della polvere
Raccoglie fino al 95% di polveri sottili (TE DRS-B e TE DRS-H, aspiratore richiesto, non incluso)

Scegli la tua fonte di alimentazione
Hai bisogno di mobilità in cantiere? Lavori in spazi ristretti? Non hai un’alimentazione esterna per gli attrezzi a cavo? Con i nostri martelli demolitori a batteria Hilti collegati alla piattaforma Nuron, hai il pieno controllo sui lavori su pavimento. Per applicazioni più impegnative che richiedono potenza per tutta la giornata, usa i nostri martelli demolitori a cavo ad alte prestazioni. Avrai sempre la potenza e la velocità necessarie per portare a termine il lavoro.
Cosa puoi fare con due batterie*



Quando usare il cavo

* *Basato su test interni con:
TE 3000-22 con scalpello TE-HX FP 40 TE 1000-22 con scalpello TE-SX FP 40 2 batterie Nuron B 22-290 Calcestruzzo C30/37 Le condizioni del cantiere, come temperatura, umidità, livello di polvere e materiali lavorati, possono influire in modo significativo sulla quantità massima di lavoro possibile con una sola carica.
Potenzia il tuo parco attrezzi
Domande frequenti
Per ottenere il massimo dal tuo martello demolitore e martello pneumatico a batteria Hilti, scegli un sistema completo con batterie, caricabatterie e scalpelli ottimizzati per prestazioni cordless di alto livello. Completa il set con una valigetta Hilti dedicata, ideale per trasportare e proteggere fino a quattro batterie e due caricabatterie aggiuntivi.

Batteria
Scegli la B 22-290 Nuron: la batteria agli ioni di litio da 22 V più potente di Hilti, compatibile con l’intera gamma di utensili a batteria Nuron.

Caricabatterie
Gli innovativi caricabatterie C 8-22 Nuron sono disponibili in versione a singola o doppia postazione e rappresentano il nostro sistema di ricarica più veloce: con il modello a doppia postazione puoi caricare 2 batterie B 22-290 fino all’80% in soli 45 minuti e al 100% in un’ora.* Il caricabatterie C8DC a doppia postazione offre anche la modalità Boost per una ricarica ultra-rapida. Questa riduce i tempi di ricarica di circa il 50% per le batterie B 22-290 quando viene inserita una sola batteria nel caricatore doppio. *tempi di ricarica con batteria a temperatura ambiente quando posizionata sul caricatore

Inserti
Aumenta la produttività fino al 50% con i nostri scalpelli, progettati per offrire più lavoro per ogni carica. Grazie alla tempra induttiva, sono ultra-resistenti e durano più a lungo, evitando deformazioni e usura. L’attacco rinforzato trasferisce più potenza per una demolizione ancora più efficente.

Demolizione di pavimenti
Si consiglia di utilizzare scalpelli FlatPoint per la demolizione di pavimenti.

Applicazioni a parete
Se si utilizza il TE 1000-22 e si eseguono anche applicazioni a parete, la scelta migliore è utilizzare scalpelli a punta di toro.
Poiché il TE 3000 ha più potenza con 85 joule, usalo per calcestruzzo più spesso di 20 cm.

Un nome su cui puoi contare
Da sempre ci impegniamo a creare prodotti che fanno davvero la differenza in ogni settore e applicazione.

Copertura usura su attrezzi selezionati
Con la garanzia hai la certezza di assistenza e riparazioni sicure e trasparenti.

Tempi brevi per la riparazione degli attrezzi
Riparazioni rapide e consegna direttamente in cantiere.
(1) Dati del 2024