Martelli demolitori
Esplora la nuova linea di attrezzi Nuron per applicazioni pesanti
Performance rivoluzionarie


Demolizione muri

Esposizione dell'armatura

Lavori di rimozione della superficie

Aperture a parete
Soluzioni evolute per lavori su pareti più sicuri


Piattaforma di batterie Nuron ad alte prestazioni
Ti aiuta a mantenere la tua produttività se abbinato al caricabatterie e agli inserti ottimali

La forza è nelle tue mani
Controlla la potenza di scalpellatura regolando la pressione sul materiale di base.

Riduzione attiva delle vibrazioni (AVR)
Incrementa la produttività quotidiana; rendi il lavoro più confortevole e riducendo l’affaticamento dell’operatore.

Sistema di riduzione della polvere
Raccoglie fino al 95% della polvere più sottile (per TE DRS-B e TE DRS-H è necessario un aspiratore, non incluso).

Scegli la tua fonte di alimentazione
Devi rimuovere piccole superfici in calcestruzzo fino a 4 m²? Fare lavori di correzione? Creare piccole aperture sui muri in mattoni? Scegli i nostri martelli demolitori a batteria Hilti per pareti collegati alla piattaforma Nuron. Massimizza la produttività lavorando con una batteria mentre la seconda si ricarica. Per grandi superfici o per la demolizione di muri in mattoni pesanti, usa i nostri martelli demolitori a cavo. Qualunque configurazione tu scelga, avrai potenza e velocità per portare a termine il lavoro.
Cosa puoi fare con due batterie*


Quando passare ai cavi

* *Basato su test interni con:
TE 600-22 2 batterie Nuron B 22-290 Caricatore Nuron C8-22 Calcestruzzo C30/37 Le condizioni del cantiere, come temperatura, umidità, livello di polvere e materiali lavorati, possono influire in modo significativo sulla quantità massima di lavoro possibile con una sola carica.
Potenzia il tuo parco attrezzi
Domande frequenti
Per ottenere il massimo dal tuo martello demolitore e martello pneumatico a batteria Hilti, scegli un sistema completo con batterie, caricabatterie e scalpelli ottimizzati per prestazioni cordless di alto livello. Completa il set con una valigetta Hilti dedicata, ideale per trasportare e proteggere fino a quattro batterie e due caricabatterie aggiuntivi.

Batteria
Scegli la batteria Nuron B 22-290, la batteria Li-ion da 22V Hilti con la capacità più elevata. Compatibile con tutti gli attrezzi cordless Nuron. Usa la batteria Nuron B 22-260 per lavori più impegnativi che richiedono ricariche frequenti, grazie alla velocità di ricarica senza paragoni.

Caricabatterie
Gli innovativi caricabatterie C 8-22 Nuron sono disponibili in versione a singola o doppia postazione e rappresentano il nostro sistema di ricarica più veloce: con il modello a doppia postazione puoi caricare 2 batterie B 22-290 fino all’80% in soli 45 minuti e al 100% in un’ora.* Il caricabatterie C8DC a doppia postazione offre anche la modalità Boost per una ricarica ultra-rapida. Questa riduce i tempi di ricarica di circa il 50% per le batterie B 22-290 quando viene inserita una sola batteria nel caricatore doppio. *tempi di ricarica con batteria a temperatura ambiente quando posizionata sul caricatore

Inserti
Aumenta la produttività fino al 50% con i nostri scalpelli, progettati per offrire più lavoro per ogni carica. Grazie alla tempra induttiva, sono ultra-resistenti e durano più a lungo, evitando deformazioni e usura. L’attacco rinforzato trasferisce più potenza per una demolizione ancora più efficente.

Demolizione pareti
Per i lavori di demolizione delle pareti, ti consigliamo gli scalpelli FlatPoint.

Correzione della parete
Per i lavori di correzione delle pareti e l'esposizione dell'armatura, si consigliano scalpelli a punta piatta.

Rimozione superficiale
Per i lavori di rimozione della superficie, si consigliano gli scalpelli a spatola
Per una migliore esperienza, si consiglia di utilizzare alcuni strumenti senza impugnatura laterale. La decisione finale spetta all'operatore

Un nome su cui puoi contare
Da sempre ci impegniamo a creare prodotti che fanno davvero la differenza in ogni settore e applicazione.

Copertura usura su attrezzi selezionati
Con la garanzia hai la certezza di assistenza e riparazioni sicure e trasparenti.

Tempi brevi per la riparazione degli attrezzi
Riparazioni rapide e consegna direttamente in cantiere.