Batterie, caricabatterie e fonti di alimentazione
Esplora la nuova linea di attrezzi Nuron per applicazioni pesanti
Accendi la potenza in cantiere con gli attrezzi Nuron


Attrezzi sempre operativi

Torna subito al lavoro

Accessori per la ricarica

Tutta la potenza dei dati
Più autonomia, meno interruzioni


Per i cantieri più impegnativi
Batterie durature con componenti elettronici sigillati, involucro in fibra di vetro e protezioni esterne.

Gestione del surriscaldamento migliorata
Le batterie mantengono meglio la temperatura di raffreddamento grazie al design a blocco solido.

Ricarica fino al 70% più veloce
Ricarica rapida e sistema di raffreddamento con modulo dati integrato per una ricarica senza interruzioni.

Ricarica più sicura
Caricabatterie dotati di protezioni contro picchi di tensione e surriscaldamento per garantire maggiore sicurezza.

Riduci i tempi di inattività fino al 70% con la Ricarica rapida Flash
"Stai eseguendo applicazioni di media intensità, come forature con il nostro martello perforatore combinato SDS Max TE 50-22 o tagli con la sega circolare SC 30WR-22? Hai bisogno di continui cambi batteria? Abbina una batteria B22-260 Flash a ricarica rapida al caricabatterie doppio C8D/DC-22 Flash e torna a lavorare in circa 21 minuti utilizzando la Modalità Boost*. Puoi ricaricare così fino al 70% più velocemente rispetto a una batteria B 22‑255 su un caricatore C8 singolo."
1x B 22-260 su C 8D/DC-22


2x B 22-260 su C 8D/DC-22


* *Basato su test interni con:
* Tempi di ricarica riferiti al Caricabatterie doppio C8D/DC Flash in modalità Boost. La Modalità Boost si attiva automaticamente quando una sola Batteria B22-260 Flash a ricarica rapida viene inserita in uno dei due slot del Caricabatterie doppio C8D/DC Flash. Tutte le altre batterie possono essere ricaricate sul Caricabatterie doppio C8D/DC Flash, ma non beneficiano della Modalità Boost. † Tempi di ricarica per due batterie inserite contemporaneamente nel Caricabatterie doppio C8D/DC Flash. In entrambi gli esempi riportati, i tempi si riferiscono ad applicazioni di media intensità in condizioni ambientali controllate a 25 °C. I risultati possono variare in base alle condizioni esterne, all’attrezzo utilizzato e/o all’appl
Intelligenza integrata

Di' addio ai tempi di fermo
Ricevi avvisi automatici ogni volta che occorre sostituire una batteria Nuron e ordina rapidamente una sostituzione.

Dimenticati degli attrezzi smarriti
Accedi facilmente alle informazioni sull'ultima posizione rilevata delle tue attrezzature smarrite.

Niente più costi extra
Non acquistare quello che hai già. Identifica le attrezzature inattive, poco utilizzate o accumulate, e spostale dove servono.
Ricarica come vuoi e al meglio

Costruisci la tua stazione di carica multipla
Hai già caricatori singoli nel tuo parco attrezzi? Vuoi creare una tua stazione di ricarica multipla?
Monta senza attrezzi aggiuntivi quattro C 4-22, tre C 6-22 oppure due C 8-22 sulla CI D 4-22 e ricarica in parallelo.

Ricarica in blocco fino a 48 batterie
Combina la Charging Dock CI D 4-22 con la nostra Smart Power Bar CI SPB 12 per ricaricare fino a 48 batterie su un unico circuito da 15 A. Le porte con priorità ti permettono di ricaricare prima le batterie più importanti.
La distribuzione intelligente dell’energia aiuta a ridurre il rischio di scatti dell’interruttore e fusibili bruciati.
Scegli le tue batterie e caricabatterie Nuron
Domande frequenti
Tutte le batterie Nuron sono compatibili con tutti i caricabatterie Nuron. Tuttavia, per un tempo di ricarica ottimale o per adattarsi al meglio al tuo modo di lavorare, ti consigliamo le seguenti combinazioni di caricabatterie e batteria:

Applicazioni leggere
Per applicazioni di minore intensità, dove la velocità di ricarica è meno importante, combina le nostre batterie Nuron più piccole con i caricabatterie compatti C 4-22 o C 6-22.

Applicazioni a media intensità
Per applicazioni di media intensità, dove la velocità di ricarica è importante, combina le nostre batterie Nuron di media capacità con i nostri caricabatterie C8.

Applicazioni pesanti
Per applicazioni ad alta intensità e pesanti, combina la nostra batteria B 22-260 Flash Charging e la batteria B 22-290 con il nostro caricabatterie a doppio vano C8 DC-22.
Usa il caricabatterie giusto
Le batterie Nuron si caricheranno più velocemente se le abbini al caricabatterie giusto. Leggi le informazioni sopra per conoscere quali batterie devono essere utilizzate con specifici caricabatterie.
Usa la batteria giusta
Abbina il tuo attrezzo alla giusta batteria Nuron per ottenere il giusto equilibrio tra peso, potenza e lavoro per la carica di cui hai bisogno per il tuo lavoro in cantiere.
Conserva correttamente le batterie
Quando non si utilizzano le batterie, evita l'esposizione a fonti di calore o freddo estremi o alla luce solare diretta. Rimuovile dai caricabatterie e tienile pulite.
Usa il monitoraggio intelligente dello stato della batteria
Utilizzare il controllo dello stato di salute della batteria integrato per controllare lo stato della batteria e sostituire le batterie quando necessario. Per verificare lo stato di salute della batteria, premere il pulsante di rilascio della batteria e tenerlo premuto per più di tre secondi. Nota: il sistema non rileva un potenziale malfunzionamento della batteria dovuto a un uso improprio, ad esempio batteria caduta o forata, danni da calore esterno, ecc.
I caricabatterie Hilti C 8D/DC-22 Dual Bay Flash sono progettati per caricare due batterie in parallelo con la stessa velocità dei caricabatterie C8 a singola bay.
Quando viene inserita una sola batteria in una qualsiasi delle due bay del caricabatterie C 8D/DC-22 Flash, la Modalità Boost viene attivata automaticamente. Con la Modalità Boost, le batterie possono essere caricate fino a due volte più velocemente.
Se effettui frequenti sostituzioni di batterie, utilizza la B 22-260 con il caricabatterie C 8D/DC-22 Dual Bay Flash in Modalità Boost per una ricarica rapida in soli 21 minuti dopo applicazioni seriali di media intensità.
Se preferisci una maggiore autonomia e non effettui frequenti sostituzioni di batterie, utilizza la B 22-290 con il caricabatterie C 8D/DC-22 Dual Bay Flash in Modalità Boost per una ricarica rapida in soli 43 minuti dopo applicazioni seriali di media intensità.
* Applicabile solo alle batterie B 22-260 e B 22-290 fino all’80% di stato di carica.
** I tempi di ricarica si riferiscono al raggiungimento dell’80% di stato di carica.
I tempi di ricarica possono variare in base alle condizioni ambientali e alla natura dell’applicazione.
No, con Nuron, Hilti offre un’unica piattaforma a 22 V. Tutte le batterie Nuron possono essere caricate con qualsiasi caricabatterie Nuron. Tuttavia, per ottenere i migliori tempi di ricarica, consigliamo di utilizzare il selettore batteria–caricabatterie riportato sopra.
No, i casi d’uso della connettività sono disponibili solo se il caricabatterie viene acquisito dal cliente nell’ambito del programma Fleet Management.
Consigliamo di collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione stabile. Tuttavia, il caricabatterie è progettato per funzionare all’interno di un intervallo di tensioni. I tempi di ricarica di solito non variano. In caso di picchi o cali di tensione, verrebbero attivate le funzioni di sicurezza.
Sì, i tempi di ricarica possono aumentare in condizioni ambientali estremamente calde o fredde, oppure in base alla temperatura della batteria.
Per una maggiore durata della batteria, produttività e sicurezza per la tua squadra, ti consigliamo quanto segue:
Stoccaggio e movimentazione
⦁ Temperatura di stoccaggio da mantenere compresa tra -20°C e +40°C.
⦁ Non conservare mai le batterie in luoghi esposti alla luce solare diretta, su fonti di calore o dietro un vetro.
⦁ Caricare solo batterie prive di danni meccanici.
⦁ Evitare di lasciare le batterie montate sui caricabatterie per lunghi periodi di tempo. Da buona norma, consigliamo di scollegare i caricabatterie e rimuovere le batterie una volta completata la ricarica, in particolare per lo stoccaggio e il trasporto.
⦁ Non ricaricare le batterie quando sono molto calde.
⦁ Non trasportare mai batterie sfuse.
Sicurezza
⦁ La temperatura ambiente di funzionamento deve essere mantenuta tra -17°C e +60°C.
⦁ Ispezionare regolarmente i pacchi batteria.
⦁ Utilizzare il controllo integrato dello stato di salute delle batterie Nuron per assicurarsi che siano pienamente produttive. Trattare le batterie con cura per evitare danni.
⦁ Non utilizzare mai la batteria come martello.
⦁ Tenere le batterie lontane da pioggia, umidità e liquidi.
⦁ Mantenere pulite le batterie: rimuovere polvere e detriti con una spazzola morbida e asciutta o uno straccio asciutto.
Per conservare una batteria danneggiata, collocare la batteria in un contenitore non infiammabile e coprire la batteria con sabbia asciutta, polvere di gesso (CaCO3) o silicato (vermiculite).
Smaltire il contenitore presso il proprio negozio Hilti o consultare il proprio Comune per lo smaltimento dei rifiuti o gli organi di salute e sicurezza pubblica per le istruzioni sullo smaltimento.
In caso di incendio della batteria: raccogliere la batteria con una pala e lasciarla cadere in un secchio pieno d'acqua. Lasciare la batteria nel secchio per almeno 24 ore.
Lo stato di salute della batteria si riferisce alla durata residua dei pacchi batteria agli ioni di litio. Tutte le batterie agli ioni di litio perdono capacità e prestazioni con il tempo, sia che si tratti di batterie per attrezzi sia che per computer portatili e telefoni cellulari. Con la piattaforma Nuron, la funzione dello stato di salute fornisce indicazioni su quando è necessario sostituire un pacco batteria. Questo ti aiuta ad assicurarti di lavorare sempre con attrezzi più produttivi possibili. Nota: il sistema non rileva un potenziale malfunzionamento della batteria dovuto a un uso improprio, ad esempio batteria caduta o forata, danni da calore esterno, ecc.
Le batterie Nuron contengono celle agli ioni di litio di alta qualità progettate per offrire prestazioni elevate e lunga durata. La durata individuale della batteria dipende da fattori quali ad esempio il tipo di attrezzo utilizzato, la forza dell'operatore, la frequenza di utilizzo e la temperatura dell'ambiente.