WAS IST IHRE ANWENDUNG?
Schleifen an der Wand:
Das Betonschleifgerät DGH 130 wurde speziell so entworfen, dass er sich ideal an der Wand einsetzen lässt: Mit ihm lassen sich Betonwände mühelos glätten und für den Anstrich vorbereiten. Benutzen Sie für Sichtbeton unsere neuen Polier-Pads für perfekt polierte Oberflächen – ohne lästige, zeitaufwändige Nacharbeiten. Mit dem neuesten Update des DGH 130 ist es nun möglich, die Topfscheiben und Polier-Pads werkzeuglos zu wechseln. So entfällt die lästige Suche nach dem passenden Schlüssel und die Arbeit kann nach einem Topfscheibenwechsel ohne grosse Unterbrechung schnell fortgesetzt werden.
Schleifen am Betonboden:
Das Betonschleifgerät DGH 150 ist ein leistungsstarkes, gut ausbalanciertes Gerät für den Einsatz auf dem Betonboden: Dieses Gerät ist ihr idealer Partner für das Glätten, Ebnen und Aufrauen sowie das Abtragen von Lacken, Farben und anderen Beschichtungen.