Beratung für dein Gerätepark-Management

EFFIZIENTER UND WIRTSCHAFTLICHER ARBEITEN

Beratung für dein Gerätepark-Management

Wenn dein Unternehmen wächst, dann reichert sich üblicherweise auch dein Werkzeugbestand mit Geräten an, die du für die Tätigkeit in deinen verschiedenen Projekten benötigst.

Mit einem großen Werkzeugbestand hast du immer deine gewünschten Geräte griffbereit, aber vielleicht auch höhere Kosten als du dir vorgestellt hast.

Mit unseren 75 Jahren Erfahrung in der Branche haben wir gelernt, dass der Anschaffungspreis von Elektrogeräten generell sehr niedrig ist, wenn man sie mit der Ineffizienz in den Arbeitsverfahren und den Verwaltungsabläufen vergleicht. Unsere Studien in diesem Bereich haben gezeigt, dass letztere Faktoren bis zu 25%* der Gesamtkosten eines Bauprojekts ausmachen können, mit beträchtlichen Auswirkungen auf dein Geschäft und deine Profitabilität.

Aber diese versteckten Kosten können gesenkt oder gar beseitigt werden, wenn man sie erst einmal ermittelt und geschätzt hat!

*Quelle
Five Ways to Improve Productivity at the Construction Site (M.P. Rollage, 2002)
Think Formwork – Reduce costs (R.H.Lab Jr, 2007)

WILLST DU MEHR ERFAHREN? WIR KONTAKTIEREN DICH KOSTENFREI

Schick uns deine Anfrage mithilfe dieses Formulars.

WIR HABEN EINE LÖSUNG

Im Rahmen unserer Beratung beim Gerätepark-Management statten dir unsere Experten einen Besuch in deinem Betrieb ab, um unwirtschaftliche Faktoren in deinem Bestand zu ermitteln, zu schätzen und zu beheben.

  • Wir analysieren deine aktuell genutzten Geräte: Auf diese Weise verstehen wir ihre Zahl und Organisation, ihren Zustand und ihre Verwendungsweise
  • Wir analysieren deine Betriebsabläufe in Bezug auf die Geräte: So verstehen wir, wie viel Zeit in Verwaltungstätigkeit, im Reparatur-Management, der Lagerverwaltung usw. vergeudet wird
  • Wir analysieren deine Gerätenutzung: Wir schätzen die Angemessenheit der Geräte für die durchgeführten Arbeiten ein, messen den Unterschied zu den geeignetsten Lösungen und prüfen auf eventuelle Gesundheits- und Sicherheitsprobleme.
  • Wir stellen alle gesammelten Daten zusammen, stellen dir unsere Schlussfolgerungen vor und erarbeiten mit dir eine Strategie für eine profitablere Tätigkeit.


  • In den meisten Fällen ist der Kaufpreis deines Werkzeugs nur die Spitze des Eisbergs, da alle anderen Kosten versteckt sind.
    ANALYSE DEINER DERZEITIGEN SITUATION
    1 / 4
    ANALYSE DEINER DERZEITIGEN SITUATION

    Im ersten Schritt der Beratung zum Gerätepark-Management ermitteln und schätzen wir ineffektive Faktoren in deinen Geräten und ihrem Verwaltungsaufwand und den durchgeführten Anwendungen. Dann legen wir dir die Ergebnisse unserer Prüfung vor.

    ERARBEITUNG EINER MASSGESCHNEIDERTEN STRATEGIE
    2 / 4
    ERARBEITUNG EINER MASSGESCHNEIDERTEN STRATEGIE

    Ausgehend von den Ergebnissen unserer Untersuchung entwickeln wir gemeinsam eine maßgeschneiderte Lösung, damit ineffiziente Faktoren abgestellt werden und du mit deinem Gerätepark maximal wirtschaftlich arbeiten kannst.

    WIR SCHULEN DEIN PERSONAL
    3 / 4
    WIR SCHULEN DEIN PERSONAL

    Als Teil unserer Lösungen für produktivere Tätigkeit schulen wir dein Personal im wirtschaftlichsten Umgang mit Geräten und der bestmöglichen Ausnutzung ihres Potenzials.

    MAXIMAL EFFIZIENT ARBEITEN
    4 / 4
    MAXIMAL EFFIZIENT ARBEITEN

    Dank unserer Beratung für dein Gerätepark-Management arbeitest du nicht mehr im Bewusstsein, durch deinen Werkzeugbestand unprofitabel zu sein, hast dabei volle Kontrolle über deine Tätigkeit und erfüllst die höchsten Standards im Gesundheits- und Sicherheitsbereich.

    Hilti Flottenmanagement

    Hilti Flottenmanagement

    Überlasse uns dein Geräte-Management, um dich ganz deinem Geschäft zu widmen Mehr erfahren

    Mehr erfahren
    Hilti ONTrack

    Hilti ON!TRACK

    Dein Weg zu effizientem Bestandsmanagement Mehr erfahren

    Mehr erfahren

    Teilen