Le ultime novità Hilti: attrezzi a batteria per il cantiere
Scopri i nuovi elettroutensili a batteria Hilti sulla piattaforma Nuron: martelli demolitori, avvitatori, seghe e smerigliatrici pensati per produttività, precisione e autonomia per ogni lavorazione in cantiere.
Nuron

Martello demolitore cordless a batteria TE 600-22 SDS
Nuron

Attrezzo da taglio SCO 6-22
Nuron

Tassellatore a batteria TE 8-22
Nuron

Perforatore a batteria TE 30-22

Avvitatore a impulsi a batteria ad alta coppia SIW 20-22 3/4”
Nuron

Trapano avvitatore a batteria SF 8M-22
Nuron

Sega per binari a batteria DSH 900RL-22 (350 mm)
Nuron

Smerigliatrice angolare a batteria AG 4S-22 (125 mm)
Nuron

Smerigliatrice angolare a batteria AG 4D-22 (125 mm)
Nuron

Spruzzatore di liquidi LS 15-22
Nuron

Inchiodatrice a batteria BX 4-BT-22

Sistema di gestione dell’acqua a batteria DD WMS 100-22 PK

Martello demolitore TE 600-AVR SDS-Max
Scegli Nuron per demolizioni, tagli e forature
Nuron

Troncatrice a batteria DSH 900-22 ATC (360 mm)
Nuron

Martello pneumatico a batteria per lavori pesanti TE 3000-22 TE-H
Nuovo

Perforatore combinato a batteria TE 70-22
ProKit

Trolley PKR 2
Nuron

Motosega a batteria SCN 60-22
Nuron

Martello demolitore a batteria TE 1000-22 TE-S
Nuron

Troncatrice radiale a batt. SM 60-22 sca
Nuron

Batteria a ricarica rapida B 22-260 Nuron
ProKit

Valigetta PKC 61

Batterie Nuron
Gestisci oltre 100 attrezzi, dai trapani avvitatori ai demolitori per applicazioni pesanti, con un'unica piattaforma di batterie.


Martelli demolitori per pavimenti
Fino a 8 metri di scanalatura con una sola carica.

Carotatrici diamantate
Fino a 5 fori con una sola carica. Prestazioni brillanti in azione.

Perforatore combinato a batteria TE 60-22
Perforatore a batteria (Nuron) SDS Max (TE-Y) dall'elevato rapporto potenza-peso per la foratura pesante e la scalpellatura nel calcestruzzo e nella muratura.

Trapano magnetico a batteria SF 30M-22
Potente trapano a batteria con magnete permanente, per foratura fino a 35 mm | Fori di diametro 1-3/8" in acciaio (piattaforma della batteria Nuron)

Sega circolare da legno a batteria SC 30WR-22
Sega circolare a batteria con lama premontata da 190 mm | 7-1/4", per tagli precisi fino a 70 mm│2-3/4" in legno e pannelli a base di legno (piattaforma della batteria Nuron).

Tassello a espansione HST4
Tassello a espansione con alte performance per elevati carichi statici e sismici nel calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio) .

Idropulitrice a batteria PC 2-22
Idropulitrice portatile a batteria Nuron con pressione di esercizio di 40 bar, per pulizie leggere nei cantieri.

Soffiatore a batteria NBL 6-22
Potente soffiante a batteria Nuron da cantiere per eliminare i detriti del cantiere e preparare le superfici di lavoro.

Sega da taglio obliquo a batteria SM 60-22
Sega da taglio obliquo composta a doppio angolo di inclinazione con capacità di taglio trasversale fino a 100x355 mm".

Inchiodatore a batteria BX 4-IF-22
Inchiodatore a batteria Nuron per il fissaggio di guide per cartongesso su calcestruzzo, acciaio e muratura.