ECT-UVHB
Kabelbinder ECT-UVHB 200X3.5 Produktnummer:2061251

Kabelbinder
- Länge - L: 200 mm
- Kabelbündeldurchmesser - min: 3 mm
- Kabelbündeldurchmesser - max: 55 mm
Kunden suchten auch nach Kabel-Binder, Kabelbinder oder Kabel.
Optionen auswählen
Länge - L
- 100 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 280 mm
- 360 mm
- 430 mm
- 540 mm
- 750 mm
Querschnitt Stärke - s
- 1.1 mm
- 1.2 mm
- 1.4 mm
- 1.5 mm
- 1.8 mm
- 1.9 mm
- 2 mm
Breite - B
- 2.5 mm
- 3.5 mm
- 4.5 mm
- 7.5 mm
Kabelbündeldurchmesser - min
- 2 mm
- 3 mm
- 5 mm
- 20 mm
- 32 mm
Kabelbündeldurchmesser - max
- 24 mm
- 35 mm
- 36 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 55 mm
- 76 mm
- 80 mm
- 101 mm
- 123 mm
- 160 mm
- 222 mm
Paket Größe
- 1 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
100
Nettopreis
EUR 6,90
EUR 0,07
/
1 Stück