ECT-S Kabelbinder

Kabelbinder ECT-S 200X3.5 Produktnummer:340168

Weißer Kabelbinder für den Einsatz im Innenbereich

  • Anwendung: Kabelbefestigungen, Leerrohrbefestigung
  • Material: Standard-Polyamid
  • Zur Verwendung mit (Geräten): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Optionen auswählen

Paket Größe
  • 1 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
100
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 7,40
EUR 0,07
/
1 Stück

Technische Daten

Anwendung
Kabelbefestigungen, Leerrohrbefestigung
Material
Standard-Polyamid
Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Untergrundmaterial
[abhängig vom Verbrauchsmaterial]
Breite
3.5 mm
Max. Zuglast - F
0.15 kN
Temperaturbeständigkeit
-40 - 85 °C
Installationstemperatur - min
-12 °C
Werkstoffzusammensetzung
PA 6.6
Oberfläche
Flach

Unterlagen

pdf UL-Auflistung Positionierungsvorrichtungen der Hilti AG, Englisch [ 340.3 KB ]

Funktionen & Anwendungen

Merkmale

  • Nahezu halogenfrei und silikonfrei
  • RoHS-konform
  • Einfache Montage und sicherer Halt

Anwendungen

  • Verlegung, Sicherung und Bündelung von Kabeln, Rohren und Schläuchen
  • Empfohlen für den Innenbereich
Demo anfordern

Demo anfordern

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Demo anfordern
Live-Chat starten

Live-Chat starten

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.

Live-Chat starten