DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren
Neu

PM 20-CG Lot- und Kreuzlinienlaser

Grünlicht-Kombilaser mit 2 Linien und 5 Punkten für Sanitärarbeiten, Nivellieren, Ausrichten und Abstecken rechter Winkel

  • Genauigkeit: ±3 mm bei 10 m
  • Max. Betriebsdistanz: 40 m (Zeilen), 100 m (Zeilen, mit Empfänger)
  • Maximale Laufzeit: 8 h

Optionen auswählen

Paket Größe
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 610,29