MT-S-SP Sprinklerrohrschelle Seismik

Galvanisch verzinkte Sprinklerrohrschelle mit FM-Zulassung für Abspannungen bei seismische Anforderungen

  • Werkstoffzusammensetzung: S275JR - EN 10025, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Kunden suchten auch nach Rohrschelle, Erdbeben, Seismik oder Sprinkler.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 60 - 65 mm
  • 73 - 78 mm
  • 88 - 93 mm
  • 108 - 116 mm
  • 134 - 142 mm
  • 162 - 170 mm
  • 213 - 221 mm
  • 267 - 275 mm
  • 318 - 326 mm
Nominale Rohrgröße (britisch)
  • 2 in
  • 2.5 in
  • 3 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
  • 8 in
  • 10 in
  • 12 in
Nominale Rohrgröße
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Paket Größe
  • 5 Stk
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 240,98

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
S275JR - EN 10025, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Unterlagen

pdf  EPD_Pipe Fixation (Metal/Polym, Englisch [ 2.1 MB ]
Demo anfordern

Demo anfordern

Möchten Sie eine interaktive Demonstration dieses Produkts? Treffen Sie einen unserer Produktexperten für eine kostenlose und praktische Demonstration.

Demo anfordern
Live-Chat starten

Live-Chat starten

Nutzen Sie dieses Instant-Messaging-Tool, um einfach und schnell Zugang zu unserem Kundenservice-Team zu erhalten. Dieser Service ist während der Geschäftszeiten von 8:00 bis 18:30 Uhr CST verfügbar.

Live-Chat starten