HILTI LIEFERSERVICE

Die Lieferung, die zu dir passt

Standardlieferung

Was ist nicht im Standardversand enthalten?

Der Standardversand ist für schnelle und unkomplizierte Lieferungen ausgelegt, beinhaltet jedoch keine Zusatzleistungen. Insbesondere ist der Kurier nicht verpflichtet, Folgendes zu tun:

  • Den Empfänger vor der Lieferung anzurufen:

    Eine telefonische Vorankündigung ist nicht vorgesehen.

  • Lieferung in höhere Etagen durchzuführen:

    Die Zustellung erfolgt ausschließlich „bordsteinkante“ bzw. auf Straßenniveau.

  • Überdimensionierte Sendungen zu bearbeiten:

    Artikel, die die maximal zulässigen Abmessungen überschreiten (z. B. 6‑Meter‑Schienen oder Ware über 3.000 kg), werden nicht angenommen.

  • Lieferungen nach Terminvereinbarung oder in bestimmten Zeitfenstern auszuführen:

    Der Standardversand erfolgt im Laufe des Arbeitstages, ohne Möglichkeit, Uhrzeit oder Zeitfenster auszuwählen.

Preis: 25,00€ + IVA oder oder gratis für alle Hilti Smart Besitzer

Express 12:00

Garantierter Versandservice mit einer Auslieferung bis um 12:00 Uhr

Sollte die Auslieferung nicht innerhalb der garantierten Uhrzeit erfolgen, besteht das Recht auf eine Rückerstattung der Versandkosten mit einem Anruf bei unserem Kundenservice.

Im Versandservice inbegriffen:

  • Lieferungen zur Baustelle oder Bestimmungsort im Zwischenlager des Kurierdienstes Versandverfolgung

  • Tracking der Bestellung, um zu wissen, wo sich die Ware gerade befindet

  • Für diesen Service ausgenommen sind Versandstücke mit einer Gesamtlänge von über 2m

Preis: 30,00€ + IVA oder gratis für alle Hilti Smart Premium und Ultimate Besitzer.

Express 10:30

Garantierter Versandservice mit einer Auslieferung bis um 10:30 Uhr

Sollte die Auslieferung nicht innerhalb der garantierten Uhrzeit erfolgen, besteht das Recht auf eine Rückerstattung der Versandkosten mit einem Anruf bei unserem Kundenservice.

Im Versandservice inbegriffen:

  • Lieferungen zur Baustelle oder Bestimmungsort im Zwischenlager des Kurierdienstes Versandverfolgung

  • Tracking der Bestellung, um zu wissen, wo sich die Ware gerade befindet

  • Schienenlieferung bis zu 3 Metern Länge

Preis: 40,00€ + IVA oder gratis für alle Hilti Smart Ultimate Besitzer.

Lieferservice mit Festem Termin

Versandservice, der eine höhere Lieferflexibilität erlaubt. Es ist möglich, mit dem Kurierdienst unseres Vertrauens die geplante Uhrzeit für die Lieferung* telefonisch zu vereinbaren.

Im Versandservice inbegriffen

  • Mit telefonischer Voranmeldung durch die Niederlassung, um das gewünschte Lieferdatum und Zeitfenster abzustimmen.

  • Lieferung von Waren mit einer Länge von bis zu 3 Metern.

Preis: 25,00€ + IVA oder gratis für alle Hilti Smart Premium und Ultimate Besitzer.

Spezielle Baustellenlieferung

Lieferservice für Ihre Bequemlichkeit

Im Versandservice inbegriffen:

  • Lieferung mit telefonischer Vorankündigung durch den Kurierdienst

  • Hohe Aufmerksamkeit für die Lieferqualität

  • Lieferung mit Fahrzeug ausgestattet mit seitlicher Spezialöffnung

  • Direkter Kontakt mit dem Kurier und personalisierte Unterstützung zur Abstimmung von Lieferzeit und -tag

  • Lieferung ohne Gewichtsbeschränkung

Versandunternehmen: Speditalia.

Preis: 26,00€ + IVA.

Versandservice

Versandunternehmen BRT
Espresso Parcel filiale di Landriano (MI); Collettame filiale di Pieve Emanuele (MI).
www.brt.it
Landesweite Abdeckung

FedEx

Versandunternehmen Speditalia
Landesweite Beförderung von Stückgut und Schienen bis zu 6m Länge.
www.speditalia.com
Landesweite Abdeckung Special

Express-Beförderung für das Stadtgebiet von Mailand
www.speditalia.com
Lokale Abdeckung

Guerra Graziano s.r.l.
Servizio di trasporto di collettame e binari fino a 6m.
Copertura Centro - Sud (escluse isole)

Via Mario Ricci 43 – Pesaro (PU) Italia
+39 0721 202668 / commerciale@autotrasportigg.it

CLICK UND COLLECT

Schon eine Stunde später steht deine Bestellung in einem Hilti Store deiner Wahl zur Abholung während der Öffnungszeiten bereit!