Mechanisch

Anker

Lastgesteuert. Zweckgebunden.

Secure heavy baseplates without curing delay
Stahl-Grundplatten für Tragwerke

Schwere Grundplatten sicher befestigen ohne Wartezeit

Beschleunigen Sie die Stahlmontage: Mechanische Anker ermöglichen sofortige Belastung ohne Wartezeiten.
Handle heavy dynamic loads
Industriebefestigungen

Schwere dynamische Lasten bewältigen

Fertigungsanlagen verankern: Unsere mechanischen Anker halten Ermüdungs-, seismischen und Stoßlasten stand.
Safe fastening close to slab edges
Vorhangfassaden und Fassaden

Sichere Befestigung nahe der Deckenkante

Ausgleich unebener Oberflächen für eine sichere Befestigung nahe der Deckenkante, selbst bei sehr geringen Abständen.
Speed up overhead installations
MEP-Installationen, Deckenbefest

Überkopf-Installationen beschleunigen

Weniger Ermüdung für Monteure: Unsere mechanischen Anker erleichtern wiederholte Überkopf-Befestigungen von Rohren und Kabeltrassen
Secure heavy baseplates without curing delay
Stahl-Grundplatten für Tragwerke

Schwere Grundplatten sicher befestigen ohne Wartezeit

Beschleunigen Sie die Stahlmontage: Mechanische Anker ermöglichen sofortige Belastung ohne Wartezeiten.
Handle heavy dynamic loads
Industriebefestigungen

Schwere dynamische Lasten bewältigen

Fertigungsanlagen verankern: Unsere mechanischen Anker halten Ermüdungs-, seismischen und Stoßlasten stand.
Safe fastening close to slab edges
Vorhangfassaden und Fassaden

Sichere Befestigung nahe der Deckenkante

Ausgleich unebener Oberflächen für eine sichere Befestigung nahe der Deckenkante, selbst bei sehr geringen Abständen.
Speed up overhead installations
MEP-Installationen, Deckenbefest

Überkopf-Installationen beschleunigen

Weniger Ermüdung für Monteure: Unsere mechanischen Anker erleichtern wiederholte Überkopf-Befestigungen von Rohren und Kabeltrassen

    Wo Last auf Leistung trifft

    Immediate high load capacity

    Sofortige hohe Tragfähigkeit

    Unsere mechanischen Anker erreichen ihre volle Tragfähigkeit sofort nach der Montage, ohne Wartezeit.

    Consistent fixing performance

    Gleichbleibende Befestigungsleistung

    Zuverlässige Lastübertragung und einfachere Montage bei Spreiz-, Schrauben- und Hinterschnittankertechnologien.

    Built for critical loading scenarios

    Für kritische Lastfälle entwickelt

    Unsere mechanischen Anker werden für seismische, Brand- und Ermüdungslasten geprüft und bieten Zuverlässigkeit.

    Hilti mechanische Dübel

    Bereit für die Last
    Von Leicht- bis Schwerlast decken Hilti mechanische Dübel ein breites Spektrum an Lasten, Untergrundmaterialien und Anwendungsanforderungen ab – und sorgen für zuverlässige Leistung sowohl in Standard- als auch in kritischen Anwendungsfällen.
    Entdecken Sie unsere mechanischen Anker

    Unterschiedliche Anforderungen erfordern unterschiedliche Lösungen

    Heavy-duty anchors

    Hochleistungsanker

    Hülsen- und Hinterschnittanker sind für anspruchsvolle Lastbedingungen ausgelegt und bieten eine hohe Tragfähigkeit. Ausgewählte Produkte verfügen über Nachweise für seismische Einwirkungen, Ermüdung, Stoßbelastung und Brandbeanspruchung.

    Bestimmte Hochleistungsanker sind nach dem Hilti NQA-1-Programm qualifiziert und werden in kritischen Anwendungen eingesetzt, einschließlich nuklearer Projekte.

    Mechanical Anchors - Medium Duty

    Mittelschwere Anker

    Unsere Bolzen- und Schraubanker decken das Kernsortiment für alltägliche strukturelle Befestigungen ab und vereinen solide Leistung mit breiter Anwendbarkeit. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, die für eine Vielzahl von Korrosionsumgebungen geeignet sind.

    Mechanical Anchors - Light Duty

    Leichtlastanker

    Hilti Leichtlastanker sind für Befestigungen mit geringer Last in einer Vielzahl von Untergründen ausgelegt.


    Erhältlich in Kunststoff- und Metallvarianten, ermöglichen sie eine einfache Montage für alltägliche Befestigungsaufgaben. Diese Anker werden typischerweise dort eingesetzt, wo Geschwindigkeit, Flexibilität und grundlegende Lastanforderungen entscheidend sind.

    Mechanical Anchors - T-Bolts

    Ankerschienen und Hammerkopfschrauben

    Für definierte Verbindungen in Beton bieten Hilti Ankerschienen mit Hammerkopfschrauben eine effiziente Befestigungslösung mit flexibler Positionierung und Verstellbarkeit. Sie vereinfachen die Montage, ermöglichen nachträgliche Anpassungen und machen das Bohren überflüssig.

    "Mit diesen Ankern bleiben wir im Zeitplan."

    Verbindung von Planung und Ausführung auf der Baustelle

    Hilti SPEC2SITE

    Optimieren Sie Ihren Bauprozess, indem Sie die Planung nahtlos mit der Baustelle verbinden und eine fachgerechte Installation ermöglichen. Unsere SPEC2SITE-Lösungen bieten: leistungsstärkere Hardware in Verbindung mit fortschrittlichen Planungsmethoden; innovative Planungssoftware und Dienstleistungen; Planungszentren, technische Ressourcen und Schulungsmaterialien, die rund um die Uhr in unserem Engineering Centre verfügbar sind; Unterstützung vor Ort und im Büro durch unsere engagierten Vertriebs- und Ingenieurteams.
    SPEC2SITE

    Ingenieure

    Mit unseren Lösungen werden Ihre Spezifikationen:

    • Leistungsfähiger

    • Value Engineering

    • Mehr Gewissheit

    • Nachhaltiger

    SPEC2SITE

    Bauunternehmen

    Mit unseren Lösungen werden Ihre Baustellenabläufe:

    • Schneller

    • Einfacher

    • Sicherer

    • Nachhaltiger

    Hilti SOFTWARE

    Digitale Unterstützung. Sichere Entscheidungen.

    PROFIS

    PROFIS Engineering Suite

    Verwandeln Sie komplexe Verankerungsbemessungen in sichere Entscheidungen. Hilti PROFIS Engineering hilft Ihnen, schneller zu bemessen, Risiken früher im Prozess zu minimieren und vollständig normkonforme Verbindungen zu liefern – unterstützt durch bewährte Hilti Fachkompetenz und intelligente digitale Arbeitsabläufe bei jedem Schritt.

    Wählen Sie den richtigen Anker für Ihre Anwendung

    Häufig gestellte Fragen

    Ja Hilti bietet eine breite Palette an mechanischen Ankern, die für seismische Beanspruchung (C1 und C2) bewertet sind. Bitte beachten Sie die technische Bewertung des jeweiligen Produkts für Details.

    Der beste Anker hängt vom Grundmaterial, den Lastanforderungen und den Umgebungsbedingungen ab. Die Hilti PROFIS Engineering-Software und fachkundiger Support helfen Ihnen bei der Auswahl der optimalen Lösung für Ihre Anforderungen.

    Ja Hilti bietet eine breite Palette an mechanischen Ankern, die auf Feuerwiderstand bewertet sind. Bitte beachten Sie die Europäische Technische Bewertung des jeweiligen Produkts für Details.

    Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment und bestellen Sie direkt online. Mechanische Hilti-Anker sind auch über autorisierte Fachhändler und in Hilti Stores erhältlich.

    Jetzt einkaufen
    Jetzt mechanische Anker kaufen