MT-S-SP C Abstrebungsverbinder Seismik, vormontiert

Vormontierter Abstrebungsverbinder mit FM-Zulassung für die seismische Aussteifung von Sprinklerrohren mit MT-Montageschienen

  • Werkstoffzusammensetzung: Verbinder: S275JR - DIN EN 10025, Schienenplatte: S275JR – DIN EN 10025, Grundplatte: S355MC – DIN EN 10149-2, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Optionen auswählen

Durchmesser D
  • 13.1 mm
Paket Größe
  • 15 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
15
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
EUR 365,08
EUR 24,34
/
1 Stück