Login- und Einkaufsfunktionen in wenigen Stunden wieder verfügbar

TE 30-M AVR

TE 30-M-AVR Produktnummer:5006855

Leistungsstarker Bohrhammer SDS Plus (TE-C) für schwere Bohrarbeiten und Korrekturmeisseln in Beton, mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR)

  • Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 4.4 kg
  • Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich): 10 - 28 mm
  • Einzelschlagenergie: 3.3 J

Kunden suchten auch nach Kombihammer, Aktive Vibrationsreduktion, SDS plus oder Kombi.

Optionen auswählen

Paket Größe
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Beim Laden des Preises ist ein Fehler aufgetreten

Bitte kontaktieren Sie uns