Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo
Nuron

Sega da taglio obliquo cordless SM 60-22

Troncatrice radiale a batt. SM 60-22 sca #2390412

Sega da taglio obliquo composta a doppio angolo di inclinazione con capacità di taglio trasversale fino a 100x355 mm" (piattaforma a batteria Nuron)

  • Diametro lama: 305 mm
  • Materiale base: Legno, Plastica
  • Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 4300 giri/min.

Personalizza il tuo kit

Corpo macchina
Corpo macchina con scatola di cartone Include: 1x Clips superiore SM 60-22, 1x Lama circolare SCBW WU SPX 305, 1x Sacco raccoglipolvere SM 60-22
Quanti kit vuoi ordinare?
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 1 349,71