Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Software di calcolo e progettazione per ingegneri

Software, strumenti BIM e risorse tecniche per progettazione e calcolo ingegneristico.

Quali software di progettazione offre Hilti?

Scopri i software e gli strumenti tecnici Hilti dedicati a progettazione strutturale, ancoraggi, armature post-installate, applicazioni antifuoco e workflow BIM. Le nostre soluzioni digitali combinano calcolo avanzato, conformità normativa e interfacce intuitive per aiutare ingegneri e progettisti a lavorare in modo più rapido, preciso ed efficiente.

Grazie a decenni di esperienza sul campo, ricerca tecnica e integrazione con applicazioni reali di cantiere, i software Hilti supportano ogni fase del progetto, dalla progettazione all’installazione.

Per approfondire servizi e supporto tecnico dedicati alla progettazione, visita anche il nostro Engineering Center.

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE
PROFIS ENGINEERING SUITE

In primo piano

PROFIS ENGINEERING SUITE

PROFIS Engineering è il software Hilti per la progettazione e la verifica di connessioni strutturali, sviluppato per supportare ingegneri e progettisti nelle applicazioni più complesse del settore costruzioni. Grazie a strumenti di calcolo avanzati e a un’interfaccia intuitiva, consente di progettare soluzioni conformi alle normative e ottimizzate per le reali esigenze di cantiere.

PROFIS include moduli dedicati per connessioni acciaio-calcestruzzo, calcestruzzo-calcestruzzo, fissaggi su muratura, ringhiere e piastre base. Le soluzioni Hilti aiutano a sviluppare progetti più affidabili, efficienti e sicuri.

Ogni modulo è accompagnato da contenuti tecnici ed e-learning dedicati per approfondire funzionalità, applicazioni e best practice di progettazione.

Accedi a Profis Engineering
Ancoraggio su calcestruzzo
Modulo Profis Engineering

Progettazione degli ancoraggi su calcestruzzo

PROFIS Engineering Suite ti permette di affrontare con sicurezza anche le connessioni acciaio-calcestruzzo più complesse, sia in condizioni di carico statico che sismico.

La soluzione rappresenta l’eccellenza nella progettazione strutturale, integrando in un unico ambiente piastre d’acciaio, ancoranti, saldature, irrigidimenti e materiale base. Grazie al metodo avanzato CBFEM (Component-Based Finite Element Method), basato sull’analisi agli elementi finiti e interamente in cloud, puoi lavorare in modo più rapido, affidabile ed efficiente lungo tutto il processo di progettazione.

Sovrapposizione di strati di calcestruzzo
Modulo Profis Engineering

Progettazione della sovrapposizione di strati di calcestruzzo

La progettazione della sovrapposizione di strati di calcestruzzo richiede di valutare l’interazione tra materiale esistente e nuovo getto per garantire un comportamento strutturale sicuro. La soluzione supporta l’analisi della sezione composta, considerando aderenza, connessioni e rinforzi, ottimizzando le verifiche di consolidamento e ampliamento nel rispetto delle normative.

Il modulo “Sovrapposizione Calcestruzzo” semplifica queste verifiche, rendendo il calcolo rapido, intuitivo e conforme alle norme.

Armature post-installate
Modulo Profis Engineering

Dimensionamento delle armature post-installate nel calcestruzzo

La progettazione delle barre d’armatura post-installate è essenziale per interventi di ripresa e connessione tra calcestruzzo esistente e nuovo getto. Il modulo consente di verificare ancoraggi, aderenza e capacità resistente, garantendo conformità normativa e sicurezza strutturale.

All’interno dell’ecosistema digitale di Hilti, lo strumento semplifica il dimensionamento delle armature post-installate e rende più rapida ed efficiente la fase di verifica.

Shear Connector Design
Modulo Profis Engineering

Progettazione dei connettori a taglio per strutture miste acciaio-calcestruzzo

Il software per la progettazione dei connettori a taglio consente di dimensionare e verificare in modo accurato le connessioni tra elementi in acciaio e calcestruzzo nelle strutture composte. Lo strumento supporta l’analisi delle sollecitazioni e la scelta dei connettori più idonei, garantendo prestazioni strutturali affidabili e conformità alle normative di riferimento.

Incluso nell’offerta software Hilti, il modulo semplifica il processo di progettazione delle connessioni a taglio, migliorando l’efficienza delle verifiche e riducendo i tempi di calcolo anche nelle applicazioni più complesse.

Ancoraggio su muratura
Modulo Profis Engineering

Progettazione degli ancoraggi su muratura

PROFIS Engineering Suite può aiutarti a progettare collegamenti della piastra base utilizzando ancoranti approvati per la muratura. Risparmia tempo con i modelli integrati intuitivi che combinano i dati ottenuti in situ con fattori come i carichi di trazione e taglio ammessi, tenendo conto delle riduzioni del carico e dei requisiti geometrici.

Scegli tra più dimensioni e tipi di mattoni o unità di muratura in calcestruzzo, regola la disposizione e specifica se è presente la malta. Puoi persino creare modelli personalizzati per ridurre i tempi di progettazione su progetti simili.

 Fissaggi di ringhiere
Modulo Profis Engineering

Progettazione dei fissaggi per ringhiere e parapetti

PROFIS non considera solo normative e regolamenti nella progettazione dei collegamenti delle ringhiere: determina i carichi che agiscono sulla ringhiera in base a come verrà utilizzata, alle condizioni del vento e altro ancora. Quindi, esegue un controllo della stabilità. In pochi minuti potrai creare progetti completi per saldature basati su spessore, tipo di saldatura e materiale.

E per ridurre i costi dell'acciaio, PROFIS può suggerire dove incorporare la plastica nel progetto per consentire profili di ringhiere ed elementi più sottili che soddisfino comunque le normative.

STRUMENTI TECNICI PER SISTEMI DI SUPPORTO
Hilti Channel Calculator

Progettazione e verifica dei sistemi a canale di ancoraggio

Channel Calculator è uno strumento per selezionare il giusto profilo per le tue applicazioni quotidiane di installazione di tubi, condotte di ventilazione e canaline elettriche; il software ti aiuta a trovare rapidamente la soluzione adatta con il minimo sforzo.

Fixpoint calculator

Progettazione dei punti fissi e scorrevoli per impianti e facciate

Con la nostra app Hilti FixPoint puoi calcolare esattamente gli effetti della dilatazione termica sulle tubazioni e individuare i punti fissi più opportuni per il tuo progetto. 

Sismosprink

Sismosprink

Nato dalla preziosa e competente collaborazione tra Namirial e Hilti Italia, il Software SISMOSPRINK si rivolge a tutti i progettisti di impianti antincendio e ai professionisti dell'antincendio in generale, che necessitano di garantire la tenuta statica e sismica degli impianti stessi tramite una corretta ed indispensabile progettazione dei relativi sostegni.

Libreria Hilti BIM/CAD

Libreria Hilti BIM/CAD

La libreria BIM/CAD di Hilti ti consente di accedere a un’ampia libreria di prodotti Hilti disponibili come oggetti BIM/CAD in 3D e 2D, tutti integrabili direttamente nei principali programmi di disegno e progettazione, come AutoCAD®, Revit® e Tekla Structure.

APPLICAZIONI ANTIFUOCO E CONFORMITÀ
ETA Firestop Selector

Selezione dei sistemi di protezione passiva al fuoco certificati ETA

ETA Firestop Selector è un’applicazione dedicata che supporta i progettisti nella selezione e verifica delle soluzioni di protezione passiva al fuoco per attraversamenti impiantistici. Basandosi su certificazioni ETA e normative di riferimento, consente di identificare rapidamente le configurazioni più idonee in funzione delle specifiche esigenze di installazione e delle prestazioni richieste.

L’app semplifica il processo di progettazione dei sistemi firestop, migliorando l’efficienza delle verifiche e riducendo i tempi decisionali.

PROFIS Cable Transit

Progettazione dei sistemi di attraversamento cavi con protezione antincendio

PROFIS Cable Transit è un software dedicato che supporta la progettazione e la verifica dei sistemi di attraversamento cavi, aiutando i progettisti a individuare soluzioni di sigillatura efficaci e conformi ai requisiti di sicurezza antincendio. Il tool consente di configurare rapidamente le installazioni in base al tipo di passaggio, alle condizioni di esercizio e alle certificazioni ETA applicabili.

Il software fa parte dell’offerta digitale di Hilti e semplifica la progettazione dei cable transit, migliorando l’efficienza del processo e riducendo i tempi di verifica e selezione delle soluzioni.

Domande frequenti sui software Hilti per ingegneri

Sì, Hilti mette a disposizione librerie BIM, workflow digitali e servizi IDS per supportare la progettazione collaborativa.

Molti strumenti della suite sono disponibili gratuitamente, mentre alcune funzionalità avanzate possono richiedere una licenza o un accesso dedicato.

Sì, i software sono sviluppati per supportare la progettazione secondo le principali normative europee e internazionali, incluse le applicazioni sismiche e strutturali.

No, diverse soluzioni sono basate su cloud e possono essere utilizzate direttamente online senza installazione.

Sì, molti strumenti includono funzionalità specifiche per la verifica in condizioni sismiche.

I software sono progettati per essere intuitivi e facili da utilizzare anche per progettisti meno esperti. Per supportare l’apprendimento, Hilti mette inoltre a disposizione corsi e-learning gratuiti, oltre a documentazione tecnica e risorse di supporto che guidano l’utente nell’utilizzo degli strumenti e nelle diverse fasi di progettazione.