- Pagina iniziale
- Soluzioni di Business
- Soluzioni
- Sicurezza in cantiere e nell'edilizia
Migliora la sicurezza in cantiere e nella progettazione edilizia
Proteggi le tue squadre e progetta edifici più sicuri
Infortuni, incidenti e problemi di salute possono interessare il mondo dell'edilizia con serie ripercussioni sui singoli operatori e sulle aziende. Ecco perché quando sviluppiamo i nostri attrezzi, software e servizi non ci limitiamo a rispettare i codici e i regolamenti vigenti, ma mettiamo la sicurezza sempre al primo posto.
Tutte le nostre soluzioni sono progettate per aiutare le tue squadre a lavorare in modo più sicuro e confortevole e ad aiutare la tua azienda a progettare edifici più sicuri, più duraturi e più resistenti.
UTILIZZA SISTEMI DI SICUREZZA INNOVATIVI
Quando sei protetto, puoi lavorare con maggiore tranquillità. Le nostre innovazioni in materia di sicurezza includono attrezzi dotati di Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (AVR) per limitare le vibrazioni mano-braccio, e di tecnologia di regolazione attiva della coppia (ATC) per aiutare a prevenire i contraccolpi degli attrezzi elettrici.
Offriamo tutto per il cantiere, dai sistemi per la rimozione della polvere che combinano attrezzi e aspirapolvere fino agli attrezzi di fissaggio a batteria BX 3, progettati per essere un'alternativa più pulita, silenziosa e praticamente priva di polvere rispetto alla perforazione.
Inchiodatrice a batteria BX 3 Avvitatore a impulsi SIW 6AT-22
PROGETTA IN TUTTA TRANQUILLITÀ
Vuoi progettare sistemi di ancoraggio antisismici? Hai bisogno di documentare in modo efficiente le installazioni antifuoco o di ancoranti e viti? O magari ti interessa utilizzare il servizio Building Information Modeling (BIM) per poterti servire di dispositivi gettati in opera o i servizi di prefabbricazione per eliminare la necessità di perforare e saldare durante la fase di costruzione del progetto.
Le nostre soluzioni software possono aiutarti a rendere i tuoi progetti edilizi più sicuri, aderenti alla legislazione e più produttivi.
Software di progettazione PROFIS Engineering Software di documentazione antifuoco Servizi di progettazione e modellazione BIMMETTI LA SICUREZZA AL CENTRO DI TUTTO CON NURON
La gamma Nuron comprende un maggior numero di attrezzi a batteria dotati di:
- AVR (Active Vibration Reduction - Sistema di Riduzione delle Vibrazioni) per ridurre al minimo le vibrazioni mano-braccio;
- ATC (Active Torque Control - Regolazione Attiva della Coppia) per ridurre il rischio di contraccolpi;
- DRS (Sistema per la rimozione della polvere) per ridurre l'esposizione alle polveri in cantiere – incluse opzioni per lavori di taglio, perforazione e demolizione praticamente senza polvere.
RISPETTA I CODICI DI SICUREZZA
Tenere il passo con i complessi regolamenti in materia di salute e sicurezza non è sempre facile. Le norme cambiano rapidamente e le violazioni della sicurezza possono comportare costosi ritardi nei progetti. Per aiutarti a rispettare la normativa e a trovare la soluzione giusta per i tuoi progetti edilizi, il sito web di Hilti contiene dati completi sulle approvazioni dei prodotti, nonché le classificazioni relative a polvere, rumorosità e vibrazioni. Puoi anche contattarci per una consulenza professionale.
Hilti continua ad investire nella ricerca e nello sviluppo di prodotti per migliorare le soluzioni antisismiche.
Consulenza in cantiere e per telefono Installazioni più sicure e certificate La sicurezza antincendio delle facciate
Rischi derivanti dall'esposizione alle polveri
Perché la gestione delle polveri è così importante?
Noi di Hilti vogliamo offrire soluzioni che garantiscano la salute e la sicurezza dei tuoi dipendenti, e per questo motivo ti supportiamo affinché il lavoro in azienda sia sempre protetto anche dalle polveri.
Installazioni più sicure e certificate
Affidati a MT per costruire in piena sicurezza insieme alla nostra offerta integrata di prodotti e servizi
Migliora la sicurezza delle installazioni e assicura una piena conformità con le nostre soluzioni affidabili e l'assistenza in cantiere degli esperti Hilti.
Maggiore sicurezza ed efficienza in cantiere Esoscheletro Hilti EXO-S
Riduzione della tensione sulle spalle fino al 60% grazie al nostro esoscheletro passivo
L'esoscheletro EXO-S per la parte superiore del corpo contribuisce ad alleviare la fatica e a ottimizzare l'esecuzione dei progetti e lo svolgimento dei lavori nei cantieri. In questo modo contribuisce a ridurre i dolori al collo e alle spalle causati da attività sopratesta ripetitive o faticose.
Sicurezza e produttività in cantiere
VC 4X-22: la potenza Nuron in un unico aspiratore a batteria
Grazie al peso ridotto, alla struttura di dimensioni ridotte e alla possibilità di essere trasportato in spalla, l'aspiratore VC 4X-22 offre nuove caratteristiche di mobilità, per tutti i tuoi lavori di aspirazione della polvere sia a umido che a secco.
Scopri il nuovo aspiratore a batteria VC 4X-22
Come facilitare demolizione e perforazione in serie su pareti
Grazie al bilanciatore EXO-T è possibile aumentare precisione, produttività e sicurezza per i lavori a parete più impegnativi.
Scopri di più sul bilanciatore EXO-T
Illumina la strada per la tua produttività con la lampada a torcia a batteria
Potente lampada a torcia con copertura luminosa a 360° per l'illuminazione cordless di interni in cantiere.
Scopri la nuova lampada da cantiere