Flangia per fissaggio di grigliati X-FCM (zincata)

Flangia zincata per grigliati per il fissaggio di griglie in ambienti corrosivi con perni filettati

  • Applicazione: Grigliati
  • Approvazioni: ABS, LR
  • Da utilizzare con (attrezzi): BX 3, DX 351
ultimate

I clienti hanno cercato anche gancio ferma grigliatofissa grigliatoferma grigliati o blocca grigliati.

Scegli le opzioni

Altezza grigliato
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
Range delle larghezze grigliati
  • 18 - 40 mm
Protezione anticorrosione
  • Zincato <20 µm
Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 570,69