Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Formazione tecnica per operatori di settore

Formazione tecnica pensata per l’applicazione sul campo

Questa formazione tecnica è pensata per operatori di settore che necessitano di contenuti aggiornati, concreti e immediatamente utilizzabili sul campo. I corsi affrontano tematiche tecniche, normative e applicative, con un approccio pratico orientato alle reali esigenze operative.

Corso di formazione per fissaggi su acciaio

Corso di formazione per fissaggi su acciaio

Il corso online è pensato per operatori che desiderano migliorare l’utilizzo degli strumenti per il fissaggio diretto in cantiere, aumentando sicurezza, comfort e produttività. Durante il corso vengono approfondite le principali tecnologie di fissaggio su acciaio, inclusi sistemi inchiodati e avvitati, oltre agli strumenti e accessori più adatti per le diverse applicazioni.

Il percorso formativo consente di acquisire una comprensione pratica delle soluzioni disponibili, aiutando gli operatori a scegliere il metodo più efficace in base al tipo di applicazione e alle condizioni di lavoro.

  • Durata: 20 minuti

  • Prezzo: Gratuito

  • Modalità: Online

Corso per operatori addetti al fissaggio diretto

Corso per operatori addetti al fissaggio diretto

Il corso per operatori addetti al fissaggio diretto è pensato per supportare i professionisti di cantiere nell’utilizzo corretto, sicuro ed efficiente degli attrezzi Hilti per il fissaggio diretto. La formazione fornisce le conoscenze di base sulle tecnologie di fissaggio, sugli attrezzi e sugli accessori da utilizzare, con un focus su sicurezza, comfort operativo e produttività.

Il corso aiuta gli operatori a comprendere i principi di funzionamento e le corrette modalità di utilizzo delle soluzioni di fissaggio diretto nelle attività quotidiane in cantiere.

  • Durata: 1 ora

  • Prezzo: Gratuito

  • Modalità: Online

Condizioni generali di Training Hilti

Tutti i corsi di formazione Hilti sono deducibili e soggetti alla normativa per la deducibilità dei costi d’impresa* in quanto spese funzionali all’attività che concorrono a formare reddito nell’esercizio di competenza.

* Per maggiori informazioni consulta il Testo Unico Imposte sul Reddito, nella sezione criteri generali per la deducibilità dei costi d’impresa (ART 109), e, per un ulteriore approfondimento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009 in materia di base imponibile IRAP.