Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Caratteri per lettere e numeri larghi, appuntiti per stampare la marcatura d'identificazione sul metallo

  • Applicazione: Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio a caldo
  • Da utilizzare con (attrezzi): DX 462 CM, DX 462 HM
  • Tipo di carattere: Affilato

I clienti hanno cercato anche caratteri per marcatura o caratteri marcanti.

Scegli le opzioni

Carattere marcante
  • A-Z
  • 0-9
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • X
  • Y
  • Z
  • w
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 74,17

Dati tecnici

Applicazione
Marcatura di acciaio a freddo, Marcatura di acciaio a caldo
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 462 CM, DX 462 HM
Tipo di carattere
Affilato
Altezza tipo di carattere
12 mm
Larghezza
8 mm
Materiali di base
Acciaio

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Un'alternativa più efficiente alla stampa manuale di lettere e numeri sull'acciaio
  • Aiuta ad aumentare il comfort la sicurezza e la produttività dell'utente
  • Sistema più rapido e affidabile - 5 secondi per marcatura
  • Utilizzo di massimo 7 caratteri per volta sulla testa marcante
  • Il carattere grande fornisce una visibilità migliorata

Applicazioni

  • Marcatura su strutture metalliche per identificazione, tracciabilità e controllo di qualità nelle strutture di acciaio, impianti di produzione, istituti di controllo ecc.
  • Per marcare lastre, blumi, billette e lingotti, nonché sezioni d’acciaio leggere, medie o pesanti

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.