Accessori per spazzole e guida HIT-RB
Scovolino metallico HIT-RB 52 #382265

Accessori per spazzole e guida per resine a iniezione
- Lunghezza: 145 mm
I clienti hanno cercato anche scovolino, spazzolino, spazzola, pulizia foro o pulitore.
Scegli le opzioni
Diametro foro del trapano
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 55 mm
- 62 mm
Lunghezza
- 145 mm
- 300 mm
- 362 mm
- 700 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 2 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 24,75
EUR 24,75 / 1 Pz
Dati tecnici
Lunghezza
145 mm
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Accessori durevoli e di facile utilizzo per semplificare la posa tassello
- Semplifica la corretta installazione dei tasselli per calcestruzzo
Applicazioni
- Spazzolatura dei fori di vario diametro e profondità
- Pulizia della polvere dalla superficie del foro
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.