Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Accessori per spazzole e guida per resine a iniezione

I clienti hanno cercato anche scovolinospazzolinospazzolapulizia foro o pulitore.

Scegli le opzioni

Diametro foro del trapano
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 55 mm
  • 62 mm
Lunghezza
  • 145 mm
  • 300 mm
  • 362 mm
  • 700 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 2 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 11,40

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Accessori durevoli e di facile utilizzo per semplificare la posa tassello
  • Semplifica la corretta installazione dei tasselli per calcestruzzo

Applicazioni

  • Spazzolatura dei fori di vario diametro e profondità
  • Pulizia della polvere dalla superficie del foro

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.