Barra filettata AM A4-70

Barra filettata per ancoranti ibridi/epossidici a iniezione (acciaio inox A4)
- Composizione materiale: Acciaio inox, A4
- Condizioni ambientali: Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- Acciaio inox A4-70
Dimensione ancorante
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Lunghezza ancorante
- 1000 mm
- 2000 mm
Configurazione testa
- Filettato esternamente
Dimensioni della confezione
- 5 pezzi
- 15 pezzi
- 20 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 11,50



