Speciale
Set di riempimento WHG
Set di riempimento per applicazioni conformi a WHG con ancoranti chimici (acciaio al carbonio o acciaio inox A4)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, Acciaio inox, A4
- PROFIS Software: No
- Applicazione: WHG
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- Acciaio al carbonio
- Acciaio inox, A4
Dimensione ancorante
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M27
Dimensioni della confezione
- 4 pezzi
- 10 pezzi
- 20 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 29,92
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, Acciaio inox, A4
PROFIS Software
No
Applicazione
WHG
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Rondella di riempimento – progettata per riempire lo spazio anulare come richiesto dal codice per applicazioni conformi a WHG
- Inserimento di riempimento dalla parte superiore della rondella per un'installazione più semplice e veloce anche in condizioni sopratesta
- Rondella sferica – per ottimizzare il trasferimento del carico
- Controdado autobloccante – per evitare un allentamento del dado
- Disponibile in molteplici misure e composizione di materiale (acciaio al carbonio e acciaio inox A4)
Applicazioni
- Adatto per applicazioni di ancoraggio conformi a WHG
- Applicazioni antisismiche e statiche in cui i carichi di taglio dalla piastra base all'ancoraggio devono essere assunti direttamente
- Spazio da riempire con la malta Hilti HIT adatta (in caso di ancoranti a espansione HIT-RE non è ammesso)
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat

