Binario di ancoraggio standard HAC
Binari per tasselli dentellati in misure e lunghezze standard con le certificazioni necessarie per i carichi 3D
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio zincato a caldo
- PROFIS Software: Sì
Scegli le opzioni
Composizione materiale
- Acciaio al carbonio, HDG (zincato a caldo/sherardizzato)
Profilo binario
- HAC-30
Lunghezza
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm
- 550 mm
- 800 mm
- 1050 mm
- 1300 mm
- 1550 mm
- 2050 mm
- 2300 mm
- 3050 mm
- 5800 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 17,80




