Nuovo
Ancorante chimico epossidico HIT-RE 500 V4










Ancorante chimico epossidico a iniezione ad alte prestazioni con certificazioni per collegamenti di ferri di ripresa e ancoraggi a uso intensivo
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Legno, Pietra naturale
- Condizione materiale base: A secco, Saturo d'acqua, Sommerso
- Certificazioni/Risultati dei test: BZS/urto, ETA, Incendio, Sismico
Scegli le opzioni
Contenuto per bombola/cartuccia
- 0.33 l
- 0.5 l
- 1.4 l
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 85,36
Dati tecnici
Materiali di base
Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Legno, Pietra naturale
Condizione materiale base
A secco, Saturo d'acqua, Sommerso
Certificazioni/Risultati dei test
BZS/urto, ETA, Incendio, Sismico
Carico sismico
Sì
Carico a fatica
Sì
Resistenza al fuoco
Sì
PROFIS Software
Sì
Elementi di ancoraggio
Barre filettate HAS-U, Ferro d'armatura
Condizioni ambientali
Esterno
Procedure di pulizia
Autopulizia con Punta Cava Hilti, Pulizia Manuale
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto
5 - 25 °C
Temperatura d'impiego - range
-40 - 75 °C
Senza stirene
Sì
Documenti
pdf ETA-20/0475 HCC-K, inglese, tedesco, polacco, francese [ 3.8 MB ]
pdf ETA-20/0697 HCC-U, inglese, tedesco, francese [ 14.9 MB ]
pdf ETA-25/0448, HIT-RE 500 V4, collegamento calcestruzzo a calcestruzzo, 120 anni, ML, inglese, francese, tedesco [ 4.5 MB ]
pdf ETA-20/0541_HIT-RE 500 V4_Anchor_EC2_100years_112021, inglese, francese, tedesco, polacco [ 9.6 MB ]
pdf ETA-20/0539_HIT-RE 500 V4_07/022, inglese, francese, polacco, tedesco [ 6.3 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Performance eccellenti e design conforme alle normative pertinenti per qualsiasi connessione calcestruzzo-calcestruzzo e acciaio-calcestruzzo - Certificazioni ETA per ancoraggio con carichi sismici C1 e C2 e per ferri di armatura con resistenza sismica e al fuoco
- La prima malta epossidica qualificata secondo la norma EAD 332402-00-0601 per collegamenti calcestruzzo-calcestruzzo – gli ancoraggi terminali con momento agente ora possono essere progettati e realizzati con ferri di armatura post-installati senza giunzioni secondo l'ultimo aggiornamento della progettazione TR069 per carichi statici, sismici e antincendio per requisiti antincendio fino a 240 min
- Adatto alle condizioni di cantiere più difficili: funziona anche in fori carotati, bagnati o per applicazioni subacquee (a seconda delle specifiche e certificazioni della barra), iniezioni estremamente profonde, grandi diametri e temperature fino a -5°C / 23°F
- Straordinari valori di aderenza nelle applicazioni strutturali, nel calcestruzzo fessurato e in condizioni sismiche C2
- Progettazione semplice e ottimizzata: PROFIS Engineering permette di progettare le connessioni di piastra di base e PROFIS Rebar permette di progettare le connessioni calcestruzzo-calcestruzzo secondo EC2 e TR069
Applicazioni
- Connessioni strutturali con ferri di armatura post-installati (es. estensioni di solai, connessioni parete-pilastro, scale, fondazioni, ecc.)
- Consolidamento strutturale di edifici, ponti e altre opere civili, retrofitting e rinforzo di elementi in calcestruzzo
- Ancoraggio di elementi in acciaio strutturale (es. pilastri in acciaio, travi, ecc.)
- Fissaggio di piastre di base strutturali, anche su calcestruzzo fessurato e in condizioni sismiche
- Fissaggio su pietra naturale e legno, compresi GLT e CLT in abete rosso, pino o abete bianco
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Prodotti correlati
Dosatore di ancorante chimico ibrido/epossidico alimentato a batteria con funzioni intelligenti per aumentare la velocità, la sicurezza e ridurre gli scarti (piattaforma a batteria Nuron)
Punta cava di alta qualità SDS Max (TE-Y) per eseguire fori praticamente senza polvere nel calcestruzzo
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat