Tassello compatto HKV (sistema metrico)
Tassello compatto economico con set di attrezzi di posa manuale in misure standard metriche (senza bordo)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Materiali di base: Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
- PROFIS Software: No
I clienti hanno cercato anche tassello a battere o tassello.
Scegli le opzioni
Dimensioni interne filettatura
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
Lunghezza ancorante
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
Dimensione ancorante
- M10
- M12
- M16
Dimensioni della confezione
- 25 pezzi
- 50 pezzi
- 350 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 28,34