Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Tassello economico a battuta in plastica con vite in acciaio

  • Configurazione testa: Testa piatta
  • Certificazioni/Risultati dei test: N/A
  • Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato

I clienti hanno cercato anche tassello plasticoancorante a battutaa batteremuratura o guide per cartongesso.

Scegli le opzioni

Dimensione ancorante
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
Lunghezza ancorante
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 130 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
  • 50 pezzi
  • 100 pezzi
  • 150 pezzi
  • 200 pezzi
  • 250 pezzi
  • 1350 pezzi
  • 1800 pezzi
  • 2400 pezzi
  • 3000 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 19,18